Wenn zusätzlich zur Wärmeabfuhr eine präzise und zuverlässige Temperaturregelung erforderlich ist, typischerweise in Anwendungen, in denen Temperaturen elektronische Komponenten beeinträchtigen können, können Wärmerohre mit variabler Leitfähigkeit eine kostengünstige Lösung sein.
Die Heatpipes (VCHPs) mit variabler Leitfähigkeit von Boyd steuern die Temperaturänderung des Verdampfers, indem sie die verfügbare Kondensatorfläche ändern. Abnehmende Umgebungstemperaturen bewirken eine Reduzierung des Dampfdruckes des Arbeitsmediums und eine Erhöhung des Volumens des nicht kondensierbaren Gases, was zu einer Verringerung der Kondensatorfläche führt. Das Ergebnis ist eine effiziente Kühlmethode, die ohne bewegliche Teile auskommt.
Die Heatpipes mit variabler Leitfähigkeit von Boyd arbeiten effizient bei Umgebungstemperaturen von -5 ° C bis 65 ° C und arbeiten in Verbindung mit Kupferplatten, die bis zu 0,2 Zoll dünn sein können. Sie sind mit zahlreichen Heatpipe-Baugruppen kompatibel.