Ultradünne Dampfkammern
Ultra-Thin Vapor Chambers (UTVCs) nutzen interne zweiphasige Verdampfung und Kondensation, um Wärme passiv über eine Ebene zu übertragen.
Längere Produktlebensdauern ermöglichen
Hochpräzise Temperaturregelung, schnelle Temperaturerholung und lange Lebensdauer unter anspruchsvollen Bedingungen.
Hohe Wärmeleitung
Leitet effektiv 10- bis 40-mal mehr Wärme als Kupfer
Passive Wärmestreuung mit minimaler Dicke und mehr Designoptionen
Ultra-Thin Vapor Chambers (UTVCs) nutzen interne zweiphasige Verdampfung und Kondensation, um Wärme passiv über eine Ebene zu übertragen. Dampfkammern ermöglichen eine hohe Wärmeübertragung über ihre Oberflächen, auch für Anwendungen mit hohem Wärmefluss, ohne bewegliche Komponenten. In der Regel können Dampfkammern effektiv 10 bis 40 Mal mehr Wärme leiten als Kupfer bei gleichem Temperaturunterschied und eine höhere Durchlaufleitfähigkeit aufweisen als Graphit für Anwendungen, die dicker als 0,25 mm sind.
Sie haben eine Frage?
Was sind ultradünne Dampfkammern?
Heatpipes nutzen die hohe Wärmekapazität des Phasenwechsels in einem robusten Format und sind damit eine der effizientesten und vielseitigsten Wärmemanagementtechnologien, um Wärme zuverlässig und schnell zu transportieren.
Heatpipes bestehen aus drei Hauptkomponenten: einer vakuumversiegelten Hülle oder Hülle, einer Arbeitsflüssigkeit und einer Dochtstruktur. Die Hülle hält die Heatpipe-Arbeitsflüssigkeit vakuumdicht und sorgt so für einen jahrzehntelangen gleichmäßigen Wärmetransport. Die Arbeitsflüssigkeit wechselt die Phase im Anwendungstemperaturbereich und muss mit den Heatpipe-Schalen- und Dochtmaterialien kompatibel sein. Der Docht bewegt die Flüssigkeit passiv durch die Heatpipe.
Wie funktionieren ultradünne Dampfkammern?
Ultradünne Dampfkammern sind zweiphasige wärmeverteilende Komponenten. Durch die Nutzung des schnellen Wärmetransports des Verdampfungs-Transport-Kondensations-Docht-Zyklus in einem kompakten Format absorbieren ultradünne Dampfkammern Wärme und verteilen sie gleichmäßig über die Dampfkammeroberfläche.
Warum ultradünne Dampfkammern verwenden?
Ultra-Thin Vapor Chambers sind effiziente passive Lösungen für eine gleichmäßige Wärmestreuung in Low-Profile-Anwendungen, bei denen die Höhe hoch ist. Diese kompakte Wärmemanagementlösung lässt Raum für mehr Batteriespeicher oder zusätzliche Funktionalität mit mehr Elektronik. Ultra-dünne Dampfkammern können dazu beitragen, die Gesamtdicke und das Gewicht Ihres Produkts zu reduzieren. Kunden profitieren von einer größeren Designflexibilität und können durch den Einsatz der ultradünnen Dampfkammern von Boyd die Grenzen ihrer Anwendung besser ausreizen
Warum sollten Sie die ultradünnen Dampfkammern von Boyd verwenden?
Boyd ist das einzige Unternehmen der Welt, das in der Lage ist, ultradünne Dampfkammern aus Kupfer, Kupferlegierungen oder Edelstahl zu prototypisieren und in Serie zu produzieren. Unsere Fähigkeiten ermöglichen es uns, die Dampfkammer zu entwerfen und herzustellen, die für Ihre Anwendung am besten geeignet ist. Boyd können Dampfkammern aus Kupfer mit einer Dicke von nur 0,4 mm und Dampfkammern aus Edelstahl mit einer Dicke von nur 0,3 mm herstellen.
Integration der ultradünnen Dampfkammer in Ihre Produkte
Wie Wärmerohre können Dampfkammern in einer Vielzahl von nicht planaren Geometrien gebildet werden, die sie in mehr 3D-Formate anpassungsfähig machen. Ultradünne Dampfkammern können verschiedene Biegungen, strukturelle Flansche und Durchgangslöcher enthalten, um anwendungsspezifische Geometrien und Hardware aufzunehmen. Unsere breiten Fertigungskapazitäten ermöglichen es uns auch, Ihrer Dampfkammer Funktionen wie selektive EMI-Abschirmung hinzuzufügen, was unsere Edelstahl-Dampfkammern zu einer thermischen, mechanischen und EMI-Managementlösung macht. Durch die Partnerschaft mit Boyd integrieren wir mehrere Funktionen in umfassende und kostengünstige Lösungen, die Ihnen helfen, Ihre Gesamtbetriebskosten zu senken.
Meistern Sie die Herausforderungen Ihrer Anwendung mit der richtigen, ultradünnen Dampfkammer
Das ultradünne Dampfkammer-Portfolio von Boyd mit unserem umfassenden zweiphasigen Know-how und unserer langjährigen Erfahrung kann Ihnen helfen, die zuverlässige thermische Leistung in jeder Anwendung zu maximieren.
Ultradünne Dampfkammer aus Kupfer
Ultradünne Dampfkammern aus Edelstahl haben zusätzliche mechanische Festigkeit und können für strukturelle Anwendungen wie interne Chassis, wie z. B. Smartphone-Mittelrahmen, externe Gehäuse oder Gehäuse, verwendet werden. Dadurch werden thermische und strukturelle Leistung effektiv in einem Lieferbestandteil kombiniert, wodurch die Anzahl der Komponenten in Ihrer Baugruppe reduziert wird. Neben der Kombination mehrerer Komponenten ermöglicht die höhere Materialausbeute eine dünnere und leichtere Dampfkammerkonstruktion im Vergleich zu Kupfer. Dünnere Wände maximieren den inneren Dampfraum und verbessern wiederum die effektive Wärmeleitfähigkeit der Dampfkammer, unabhängig von den thermischen Eigenschaften des Metalls. Der Wechsel zu Dampfkammern aus Edelstahl kann Ihnen helfen, die Dicke Ihrer Wärmemanagementlösung zu verringern oder die von Ihrer Wärmequelle übertragene Leistung zu maximieren.
50 Jahre zweiphasiges Erbe in kompakten Formaten
Kupfer Ultra-Thin Vapor Chambers sind eine natürliche Weiterentwicklung der praxiserprobten Kupfer-Wärmerohrtechnologie. Boyd nutzt fünf Jahrzehnte Design-Know-how, Zuverlässigkeitstests und reale Anwendungen von Standard-Kupfer-Heatpipes, um die Innovation und Herstellung von ultradünnen Kupferdampfkammern voranzutreiben. Wir verfügen über eine breite Palette von Funktionen und Optionen, um einen optimierten CuVC-Wärmestreuer anzupassen, der auf Ihre Anwendung spezialisiert ist.
Ultradünne Dampfkammer aus Edelstahl
Ultradünne Dampfkammern aus Edelstahl haben zusätzliche mechanische Festigkeit und können für strukturelle Anwendungen wie interne Chassis, wie z. B. Smartphone-Mittelrahmen, externe Gehäuse oder Gehäuse, verwendet werden. Dadurch werden thermische und strukturelle Leistung effektiv in einem Lieferbestandteil kombiniert, wodurch die Anzahl der Komponenten in Ihrer Baugruppe reduziert wird. Neben der Kombination mehrerer Komponenten ermöglicht die höhere Materialausbeute eine dünnere und leichtere Dampfkammerkonstruktion im Vergleich zu Kupfer. Dünnere Wände maximieren den inneren Dampfraum und verbessern wiederum die effektive Wärmeleitfähigkeit der Dampfkammer, unabhängig von den thermischen Eigenschaften des Metalls. Der Wechsel zu Dampfkammern aus Edelstahl kann Ihnen helfen, die Dicke Ihrer Wärmemanagementlösung zu verringern oder die von Ihrer Wärmequelle übertragene Leistung zu maximieren.
Zusätzliche mechanische Festigkeit mit einer Edelstahl-Dampfkammer
Ultradünne Dampfkammern aus Edelstahl besitzen eine größere mechanische Festigkeit als Kupferausführungen, verhindern Verkettungen und ermöglichen weniger umgebendes Trägermaterial. Aufgrund dieser zusätzlichen Festigkeit können SSVCs größer sein als ihre Kupfer-Gegenstücke und dennoch plastischen Verformungen widerstehen. Edelstahl ermöglicht eine höhere Nacharbeit im Vergleich zu Kupferdampfkammern, um Reparaturen zu ermöglichen oder schnelle Konstruktionsänderungen zu ermöglichen, um vorhandene Lagerbestände für zukünftige Produkte zu verwenden.
Unser proprietäres Verfahren ermöglicht es uns, die Bedenken von Nichtkondensierbaren Gassen (NCGs) zu beseitigen und die Lebensdauer der Edelstahldampfkammern von Boyd über wettbewerbsfähige Edelstahllösungen hinaus zu verlängern.
Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!