Ultradünne Dampfkammern

Hohe Leistung, Low-Profile-Wärmeausbreitung

Zurück zur Zwei-Phasen-Kühlung

Ultradünne Dampfkammern

Produktinformationen Schlüsselbranchen Verwandte Produkte

Ultradünne Dampfkammern (UTVCs) nutzen interne zweiphasige Verdampfung und Kondensation, um die Wärme passiv über die Ebene einer Dampfkammer zu übertragen. Dampfkammern ermöglichen eine hohe Wärmeübertragung über ihre Oberflächen, auch bei Anwendungen mit hohem Wärmefluss, ohne bewegliche Komponenten. In der Regel können Dampfkammern effektiv 10- bis 50-mal mehr Wärme leiten als feste Metallstrukturen und eine höhere Durchgangsleitfähigkeit aufweisen als Graphit für Anwendungen, die dicker als 0,25 mm sind.

Ultra-Thin Vapor Chambers sind effiziente passive Lösungen für eine gleichmäßige Wärmestreuung in Low-Profile-Anwendungen, bei denen die Höhe hoch ist. Diese kompakte Wärmemanagementlösung lässt Raum für mehr Batteriespeicher oder zusätzliche Funktionalität mit mehr Elektronik. Oder UTVCs können dazu beitragen, die Gesamtdicke und das Gewicht Ihres Produkts zu reduzieren. Unsere Ultra-Thin Vapor Chamber Kunden erleben eine erhöhte Designflexibilität und können ihre Anwendungsgrenzen besser überschreiten.

Ultradünne Dampfkammern aus Titan und Edelstahl haben eine zusätzliche mechanische Festigkeit und können für strukturelle Anwendungen wie interne Gehäuse wie Smartphone-Mittelplatten, Außengehäuse oder Gehäuse verwendet werden. Dadurch werden thermische und strukturelle Leistung effektiv in einer Lieferung kombiniert, wodurch die Anzahl der Komponenten in Ihrer Baugruppe reduziert wird. Aavid, Thermal Division der Boyd Corporation ist das einzige Unternehmen der Welt, das Prototypen und Massenherstellung ultra-dünne Dampfkammern in Kupfer, Phosphorbronze, Edelstahl oder Titan produzieren kann, so dass wir die Dampfkammer am besten entwerfen und fertigen können. für Ihre Anwendung geeignet. Unsere Herstellungsverfahren fertigen Kupferdampfkammern mit 0,4 mm und Dampfkammern aus Titan oder Edelstahl mit 0,3 mm.

Die streng kontrollierten, disruptiven Fertigungsprozesse von Aavid sorgen für eine vernachlässigbare Leistungsreduzierung durch die Eliminierung von nicht kondensierbaren Gassen (NCGs) in allen unseren Ultra-Thin Vapor Chambers, einschließlich Edelstahl und Titan. Dies verlängert die hohe Lebensdauer der Vapor Chamber und maximiert die zuverlässige Funktionalität Ihres Produkts. Wir reduzieren das Volumen, das nicht für Produktfunktionalität oder Wärmeübertragung verwendet werden kann, weiter, indem wir das Füllrohr auf Basis unserer hochmodernen Prozesse minimieren oder vollständig entfernen.

Wie Wärmerohre können Dampfkammern in einer Vielzahl von nicht planaren Geometrien gebildet werden, die sie in mehr 3D-Formate anpassungsfähig machen. Ultradünne Dampfkammern können verschiedene Biegungen, Strukturflansche und Durchgangsbohrungen umfassen, um anwendungsspezifische Geometrien aufzunehmen. Unsere breiten Fertigungskapazitäten ermöglichen es uns auch, Funktionen wie die selektive EMI-Abschirmung in Ihre Dampfkammer einzuteilen, wodurch unsere Edelstahl- und Titandampfkammern zu einer thermischen, mechanischen und EMI-Managementlösung werden. Durch die Partnerschaft mit Boyd integrieren wir mehrere Funktionen in umfassende und kostengünstige Lösungen, die Ihnen helfen, Ihre Gesamtbetriebskosten zu senken.