Kupfer-Wasser-Wärmerohre

Bild

Hochpräzise Temperaturregelung

Funktion und gedeihen weit unter Raumtemperaturen und in kryogenen Umgebungen

Bild

Längere Produktlebensdauern ermöglichen

hochpräzise Temperaturregelung, schnelle Temperaturrückgewinnung und lange Lebensdauer unter anspruchsvollen Bedingungen

Bild

Individualisierbar

Erfüllen Sie Ihre anwendungsspezifischen Anforderungen

Ausgelegt für hohe Wärmebelastung

Heat Pipes sind eine zuverlässige Methode, um Wärme schnell und effektiv zu transportieren. Durch die Nutzung der hohen Wärmekapazität der zweiphasigen Wasserkühlung in einem vielseitigen Kupferpaket sind Kupfer-Wasser-Wärmerohre ein beliebter Bestandteil einer Vielzahl von Wärmemanagementlösungen in den unterschiedlichsten Branchen.

Die Boyd Corporation hat Pionierarbeit bei der Entwicklung und Lösung von Heatpipes geleistet. Seit 50 Jahren setzen wir den weltweiten Standard für die kommerzielle Anwendung dieses passiven, hochleitfähigen Zweiphasen-Wärmeübertragungsgeräts. Boyd Heatpipes sind für Anwendungen mit hoher Wärmelast oder Schwerkraft konzipiert, bei denen Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer entscheidend sind.

Mit Wasser als interne Arbeitsflüssigkeit leitet die Boyd Kupfer-Wasser-Heatpipe die Wärme sanft von der Wärmequelle zu dem Ort, an dem die Wärme durch Ableitung an Luft, Flüssigkeit oder Strahlung in den Weltraum effektiver verwaltet werden kann. Duktile Kupferwände und Dochte ermöglichen das Biegen oder Abflachen, um den thermischen und geometrischen Anforderungen einer Anwendung gerecht zu werden. Dies kann verwendet werden, um die Gesamthöhe zu reduzieren, den Oberflächenkontakt zu erhöhen oder Wärmerohre um Haltebereiche wie Montagehardware zu leiten.

Kupfer-Wasser-Wärmerohre werden häufig in Wärmemanagement-Baugruppen integriert, um die effektive Leitfähigkeit und Effizienz zu verbessern und die Gesamtleistung des Systems zu verbessern. Durch die Verwendung von Epoxidharz, Lot oder einer mechanischen Interferenzpassung können die Kupfer-Wasser-Heatpipes von Boyd in andere Komponenten integriert werden, um Wärmetransport-Heatpipe-Baugruppen oder wärmestreuende Heatpipe-Baugruppen zu erstellen, die besser auf Ihre spezifische Anwendung zugeschnitten sind.

Für eine schnelle thermische Modellierung und den Vergleich mehrerer Kühlkörperkonstruktionen probieren Sie bitte Boyd Genie, unser Kühlkörper-Design-Tool.

Angebot anfordern

Runde Heatpipes

TeilenummerDurchmesserLängeWandstärkeTypisches Qmax*Kontakt
HP-CWS-R03-075-N375Dünn13Schaltfläche "Kontakt"
HP-CWS-R03-100-N3100Dünn10Schaltfläche "Kontakt"
HP-CWS-R03-150-N3150Dünn7Schaltfläche "Kontakt"
HP-CWS-R03-200-N3200Dünn5Schaltfläche "Kontakt"
HP-CWS-R03-250-N3250Dünn4Schaltfläche "Kontakt"
HP-CWS-R03-300-N3300Dünn3Schaltfläche "Kontakt"
HP-CWS-R04-085-N485Dünn32Schaltfläche "Kontakt"
HP-CWS-R04-100-N4100Dünn28Schaltfläche "Kontakt"
HP-CWS-R04-149-N4149Dünn19Schaltfläche "Kontakt"
HP-CWS-R04-207-N4207Dünn13Schaltfläche "Kontakt"
HP-CWS-R04-260-N4260Dünn11Schaltfläche "Kontakt"
HP-CWS-R04-302-N4302Dünn9Schaltfläche "Kontakt"
HP-CWS-R05-097-N597Dünn42Schaltfläche "Kontakt"
HP-CWS-R05-150-N5150Dünn27Schaltfläche "Kontakt"
HP-CWS-R05-200-N5200Dünn20Schaltfläche "Kontakt"
HP-CWS-R05-258-N5258Dünn16Schaltfläche "Kontakt"
HP-CWS-R05-300-N5300Dünn13Schaltfläche "Kontakt"
HP-CWS-R05-350-N5350Dünn12Schaltfläche "Kontakt"
HP-CWS-R06-100-N6100Dünn52Schaltfläche "Kontakt"
HP-CWS-R06-150-N6150Dünn35Schaltfläche "Kontakt"
HP-CWS-R06-200-N6200Dünn26Schaltfläche "Kontakt"
HP-CWS-R06-250-N6250Dünn21Schaltfläche "Kontakt"
HP-CWS-R06-310-N6310Dünn17Schaltfläche "Kontakt"
HP-CWS-R06-350-N6350Dünn15Schaltfläche "Kontakt"
HP-CWS-R08-100-N8100Dünn74Schaltfläche "Kontakt"
HP-CWS-R08-155-N8155Dünn48Schaltfläche "Kontakt"
HP-CWS-R08-200-N8200Dünn37Schaltfläche "Kontakt"
HP-CWS-R08-250-N8250Dünn30Schaltfläche "Kontakt"
HP-CWS-R08-300-N8300Dünn25Schaltfläche "Kontakt"
HP-CWS-R08-360-N8360Dünn21Schaltfläche "Kontakt"
HP-CWS-R10-101-K10101Denke98Schaltfläche "Kontakt"
HP-CWS-R10-156-K10156Denke63Schaltfläche "Kontakt"
HP-CWS-R10-216-K10216Denke46Schaltfläche "Kontakt"
HP-CWS-R10-266-K10266Denke37Schaltfläche "Kontakt"
HP-CWS-R10-321-K10321Denke31Schaltfläche "Kontakt"
HP-CWS-R10-346-K10346Denke28Schaltfläche "Kontakt"

Flache Heatpipes

TeilenummerDurchmesserLängeFlache BreiteFlache HöheWandstärkeTypisches Qmax*Kontakt
HP-CWS-F04x25-100-N410052,5Dünn13Schaltfläche "Kontakt"
HP-CWS-F04x25-150-N415052,5Dünn9Schaltfläche "Kontakt"
HP-CWS-F05x35-100-N510063,5Dünn39Schaltfläche "Kontakt"
HP-CWS-F05x35-150-N515063,5Dünn26Schaltfläche "Kontakt"
HP-CWS-F05x20-075-N57572Dünn17Kontakt
HP-CWS-F05x20-100-N510072Dünn13Kontakt
HP-CWS-F05x20-150-N515072Dünn8Kontakt
HP-CWS-F05x20-200-N520072Dünn6Kontakt
HP-CWS-F06x28-075-N67582,8Dünn55Schaltfläche "Kontakt"
HP-CWS-F06x28-100-N610082,8Dünn41Schaltfläche "Kontakt"
HP-CWS-F06x28-150-N615082,8Dünn27Schaltfläche "Kontakt"
HP-CWS-F06x28-200-N620082,8Dünn21Schaltfläche "Kontakt"
Wenn Sie Ihre Teilenummer nicht in der Tabelle finden, überprüfen Sie bitte die archivierte Teilenummernseite.

Schlüsselbranchen

Cloud

  • CPU & GPU Embedded Heat Sink Heat Spreading
  • DIMM-Karten-Kühllösungen
  • Weiterlesen ...

    5G

  • Computer- oder Server-Mikroprozessorkühlung
  • Telekommunikation Elektronik Kühlung
  • Testgeräte
  • Weiterlesen ...

    Verbraucherelektronik

  • CPU & GPU Kühlsysteme
  • Laptop-Kühlsysteme
  • Notebook Thermal Management Lösungen
  • Handheld Gaming System Kühlung
  • Weiterlesen ...

    Verwandte Produkte

    Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!