Zurück zur Zwei-Phasen-Kühlung

3D-Dampfkammern

Produktinformationen Schlüsselbranchen Verwandte Produkte

Aavid, Thermal Division der Boyd Corporation hat das Konzept der Dampfkammerwärmeausbreitung in die nächste Dimension mit speziellen luftgekühlten Kühlkörpern, die Dampfkammern nicht nur in der Basis, sondern auch in den Flossen enthalten. An den Dampfkammerklingen sind hochdichte gewalzte und lamerierte Flossen befestigt, was zu einer 3D Vapor Chamber Heat Sink Assembly führt. Diese kompakte Flossenstruktur gepaart mit der schnellen Wärmeverteilung von Dampfkammern ermöglicht 3D Vapor Chamber Heat Sink Assemblies für ein isothermes, leistungsstarkes luftgekühltes Wärmemanagement.

Diese kompakten, hochleistungsfähigen luftgekühlten Kühlkörper wurden entwickelt, um die anspruchsvollsten Anforderungen an die elektronische Kühlung sowohl im gewerblichen als auch im militärischen Bereich zu erfüllen. Dieses Produkt ist das Ergebnis eines DARPA-Forschungs- und Entwicklungsprogramms mit dem Titel Microtechnologies for Air-Cooled Exchanger (MACE), um die Luftseite der Wärmeübertragungsleistung gegenüber aktuellen hochmodernen Kühlkörpern zu steigern.

Herkömmliche 3D Vapor Chamber Kühlkörper-Baugruppen sind für 3U, 4U, 5U und 6U Rackhöhen konfiguriert, können aber so konzipiert werden, dass sie in Ihre individuelle Anwendung passen und diese ausführen. Die Thermoingenieure von Aavid balancieren Ihren Systemluftstrombedarf mit 3D Vapor Chamber Heat Sink Dimension Einschränkungen und Leistungsmerkmalen.