Umlaufkühler

Präzise Temperaturregelung und Kühlung unter Umgebungstemperaturen

Zurück zur Flüssigkühlung

Umlaufkühler

Produktinformationen Schlüsselbranchen Verwandte Produkte

Umwälzkühler sind für eine präzise Temperaturregelung oder Kühlung unter Umgebungstemperaturen ausgelegt. Kompressorbasierte Umwälzkühler bieten hervorragende Leistung und hohe Zuverlässigkeit sowie leisen Betrieb und einfache Bedienung.

Die Komponenten im Inneren des Kühlers wurden leistungsgerecht für den leisen Betrieb angepasst. Die Schwingungsisolierung des Kompressors (und der Pumpe in RC006-RC045) und der Schaumstoffpolsterung auf Denpaneelen minimieren Vibrationsgeräusche. Aavid-Kühler können mit Positivverschiebungspumpen (PDPs), Zentrifugalpumpen (CPs) oder Turbinenpumpen (TPs) entwickelt werden. Custom PID controllers and advanced refrigeration control circuits ensure that the chiller maintains ±0,1°C (0,2°F) stability. Unsere Hochleistungskomponenten ermöglichen es Aavid Rezirkulationskühlern, auch in den anspruchsvollsten Anwendungen mit Standardkühlern, einschließlich einer 2-Jahres-Garantie, hohe Zuverlässigkeitsstandards zu erfüllen.

Aavid kundenspezifische Umwälzkühler wurden entwickelt, um Kundenanforderungen zu erfüllen, einschließlich verschiedener Prozessflüssigkeiten, Leistungsspezifikationen, Elektronik und Steuerungen, Dimensions- und Hardwarespezifikationen für die Integration sowie Regulierung und Zertifizierungskonformität. Mit einer Vielzahl von Pumpen, Steuerungen und zusätzlichen Sicherheits- und Überwachungsfunktionen ist unsere Rezirkulations-Chiller-Linie hochgradig konfigurierbar, um spezifische Anwendungsanforderungen zu erfüllen. Unsere Engineering-Teams helfen auch bei der Konfiguration vorhandener Komponenten oder bei der Auswahl benutzerdefinierter Komponenten, um den richtigen Kühler für Ihr Projekt herzustellen.

Für Hilfe bei der Auswahl eines Standard-Umwälzkühlers versuchen Sie bitte unser Produktauswahlwerkzeug Kühlsysteme.

Schauen Sie sich unsere Chiller und Cooling System Service Tools Seite für Software und manuelle Downloads.