Tube Liquid Cold Plates
EINFACH KUNDENSPEZIFISCHES & FLEXIBLES DESIGN
Ändern Sie Standarddesigns oder verwenden Sie benutzerdefinierte Rohrpfade für eine gezieltere Kühlung.


LECKFREIE LEISTUNG
Beseitigen Sie Leckagen mit gelenkfreiem, kontinuierlichem Rohrstil.
KOSTENGÜNSTIGE KOMPONENTE
Halten Sie die Systemkosten bei einem effektiven und bewährten Rohr-Kaltblech-Design niedrig.


LOW ZU MID-RANGE POWER DENSITIES
Kühlen Sie Anwendungen mit niedrigem bis mittlerem Wärmefluss effektiv mit Rohr-Flüssig-Kaltplatten.





Aavid, Thermal Division der Boyd Corporation Rohr flüssige Kaltplatten verfügen über Kupfer oder Edelstahl Rohre in Aluminiumplatten gepresst. Standardrohr-Kaltplatten verfügen über ein gelenkfreies, durchgehendes Rohr, das mechanisch in eine extrudierte Aluminiumplatte verflochten ist. Diese kostengünstigen Flüssigkaltplatten sind speziell für Anwendungen mit geringer bis mittlerer Leistungsdichte konzipiert.
Custom Pressed Tube Liquid Cold Plates sind entweder mit kontinuierlichen Rohrausführungen oder einem mannisafaltigen Stil erhältlich, um die Rohrdichte innerhalb der flüssigen Kaltplatte zu erhöhen. Verteiler werden an Rohren gelötet und auf 100 % leckagefreie Leistung getestet. Die Ingenieure von Aavid können durchgehende Rohre oder Verteilerrohrdurchläufe mit CNC-bearbeiteten Platten anpassen, um die Kühlung in kritischen Bereichen gezielt durchzuführen. Der thermische Widerstand zwischen Rohr und Platte kann mit speziell formuliertem thermisch leitfähigem Epoxid weiter verringert werden.
Sehen Sie sich unten Standard Pressed Tube Liquid Cold Plates an oder wenden Sie sich an das Boyd Engineering Team, um ein individuelles Design für Ihre Anwendung zu finden. Für einen erhöhten Kühlflächenkontakt mit flüssigen Kühlplatten sehen Sie sich unsere Hi-Contact™ Liquid Cold Plates an.
Für Hilfe bei der Auswahl einer Standard-Flüssigkeitskühlplatte versuchen Sie bitte unser Liquid Cold Plate Selector Tool.
Schnellanforderung
Downloads
Schlüsselbranchen
Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!