Plattenwärmetauscher mit Lamellen

Hochleistungs-Wärmeübertragung in einem leichten Aluminiumgehäuse

Zurück zur Flüssigkühlung

Plattenwärmetauscher mit Lamellen

Produktinformationen Schlüsselbranchen Verwandte Produkte

Plattenflossen-Wärmetauscher verwenden feste Platten, um Wärme von einem Flüssigkeitsdurchflusspfad zu Wärmeübertragungsflossen zu leiten, die dann Wärme in eine zweite Flüssigkeit übertragen. Die Wärmeübertragungsflosse und die Plattenkonstruktion tragen zur strukturellen Integrität des Wärmetauschers bei und halten hohen Drücken stand. Diese Bauart kann auch große Flächen in relativ kleinen Wärmetauschervolumina enthalten, was sie zu einer kompakten Option für Anwendungen mit hohen Volumen- oder Gewichtsanforderungen macht.

Die Plate Fin Heat Exchanger-Konstruktion ist leicht anpassbar, um eine breite Palette von Wärmeübertragungs- und Systemanforderungen zu erfüllen. Die Flossengeometrie ist nicht nur flexibel, sondern kann auch unterschiedliche gefaltete Flossentypen wie rundgewellte, flache, lanzierte, versetzte, louvered oder wellige Flossen verwenden, um Wärmeübertragung, Durchflussrate und Druckabfall auszugleichen.

Boyds Aluminium-Platten-Fin-Wärmetauscher sind kundenspezifisch, da jedes System einzigartig ist. Wir vakuumlöten unsere Plattenwärmetauscher für maximale Sauberkeit, Qualität und Zuverlässigkeit. Durch unser numerisch gesteuertes Verfahren und robuste Vorrichtungen gewährleisten wir eine vollständige metallurgische Verklebung zwischen Plattenflossen für einen robusten und leckagefreien Betrieb. Boyd betreibt mehrere Vakuumlötöfen, darunter einen, der Teile bis zu 3,05 m (10 Fuß) lang und 0,97 m (3 Fuß 2 Zoll) breit löten kann.

Unsere Plate-Fin-Wärmetauscher können für den Einsatz mit jeder Kombination von Gas-, Flüssigkeits- und Zweiphasenflüssigkeiten entwickelt werden. Unser erfahrenes Engineering-Team wählt sorgfältig die Anzahl der Platten- und Flossenschichten, die Größe der Platten und Flossen und die Art der Flosse für eine optimale Leistung aus. Verteilerleitungen und Halterungen werden wie angegeben an Ort und Stelle geschweißt, und jede erforderliche Farbe oder Beschichtung (einschließlich MilSpec-konform) kann hinzugefügt werden.

Für Hilfe bei der Auswahl eines Standard-Wärmetauschers versuchen Sie bitte unser Wärmetauscher-Selektor-Tool