Modulare Flüssigkeitskühlsysteme

Erstellen eines teilweise maßgefertigten Systems mit hochleistungsfähigen Bauteilen

Modulare Flüssigkeitskühlsysteme

Produktinformationen Schlüsselbranchen Verwandte Produkte

Modulare Flüssigkeitskühlsysteme sind eine kostengünstige und zuverlässige Option, bei der keine präzise Temperaturregelung und Kühlung unter Umgebungstemperatur erforderlich ist. Diese Systeme bestehen aus einem Hochleistungs-Wärmetauscher, der mit einem Ventilator, einer Pumpe und einem Tank in einem langlebigen Metallgehäuse integriert ist. Modulare Kühlsysteme haben Kühlleistungen von bis zu 3,5 kW.

Komponenten von Modular Liquid Cooling Systems sind leistungsgerecht für maximale Kühlleistung. Die kritischste Komponente, der Wärmetauscher, ist auf optimale Leistung ausgelegt. Alle Komponenten sind für eine lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit ausgelegt. Wir bieten Systeme, die mit einer Reihe von Kühlmitteln kompatibel sind, um sicherzustellen, dass es eine Option für fast jede Flüssigkeit gibt.

Modulare Flüssigkeitskühlsysteme sind einfach zu bedienen mit Installationsanweisungen, die so einfach sind wie das Abschließen der Flüssigkeitsschleife, das Befüllen des Flüssigkeitsbehälters und das Umdrehen des Schalters. Diese Systeme bieten eine schnelle Option für die Aufrüstung auf Flüssigkeitskühlung in einem kostengünstigen und zuverlässigen Paket.

Für die Auswahl eines modularen Standardkühlsystems versuchen Sie bitte unser modulare Kühlproduktauswahlwerkzeug.

Sehen Sie sich unsere Seite Service-Tools für Kühler und Kühlsysteme an, wo Sie Software und Handbücher herunterladen können.