Image

Kostengünstige

Nachrüstung zur Senkung der Systemaustauschkosten

Thermische Leistung

Höhere Effizienz des thermischen Systems

Image
Image

Zeitsparer

Minimierung von Systemausfallzeiten für Wartung und Austausch

Zugriffsersatz

für EOL Systems

Image
Image

Wärmetauscher Recore oder Core Replacements können entweder die Lebensdauer oder Leistung bestehender Wärmemanagementsysteme verlängern. Wärmetauscher (HeX) und Kühlersysteme, die in verschiedenen industriellen Anwendungen, Energieverarbeitung, Energieerzeugung, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Transport industriell installiert sind, sind Quellen für Effizienzsteigerungen im Laufe der Zeit. Die Steigerung der Effizienz des thermischen Systems kann zu einer höheren Energieeffizienz, einer höheren Produktion, einer besseren Ertrags- und Ressourcennutzung sowie Gewichts- und Kosteneinsparungen führen. Die Nachrüstung installierter Wärmetauscher mit neuen Wärmetauscherkernen ist eine kosten-, zeit- und ressourceneffiziente Möglichkeit, die Leistung und Effizienz des thermischen Systems zu steigern. Die Wartung und Nachrüstung bestehender installierter Systeme bietet eine skalierbare, kostengünstigere Alternative zum Austausch ganzer thermischer Systeme.

Boyds Spezial-Thermal-Division, Aavid, verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Herstellung von Wärmetauscher-Kernersatz für viele Branchen, die Komponenten mit hoher Zuverlässigkeit und Qualität für maximale Systembetriebszeit und minimale Wartung benötigen.

Für ältere Systeme, bei denen OEMs und Originalsystemhersteller die Ersatzverfügbarkeit nicht mehr unterstützen, Ersatzteile erhalten, Ersatzteile EOL sind oder keine Originalzeichnungen und Spezifikationen verfügbar sind, bietet Boyd Reverse-Engineering-Designlösungen an, um kundenspezifische Zeichnungen zu erstellen, die eine neue Produktion veralteter Nachrüstkomponenten ermöglichen.

Zu den spezifischen Anwendungen gehören:

  • Edelstahl-Wärmetauscherkerne für die Stromerzeugung
  • Aluminium-Wärmetauscherkerne für Luft- und Raumfahrt & Luftfahrt
  • Aluminium-Wärmetauscherkerne für die Verteidigung
  • Kupfer- oder Kupfer-Nickel-Wärmetauscherkerne für Spezialanwendungen

 

Während Boyd eine breite Palette von Heat Exchanger Core Replacement-Anwendungen unterstützt, sind wir auf kommerzielle, militärische und allgemeine Luftfahrtflugzeuge spezialisiert. Unter Verwendung bewährter Daten und Verfahren arbeiten wir mit FAA/EASA zertifizierten Reparaturstationen für DenLuft-Wärmetauscher Recore Support zusammen.

Angebot anfordern

Schlüsselbranchen

Luftfahrt

  • Wärmetauscher-Kernersatz
  • Nachgerüstete Kühllösungen
  • Kolben-Flugzeug-Wärmetauscher-Ölkühler
  • Rotary-Flugzeug-Wärmetauscher-Ölkühler
  • Weiterlesen ...

    Verteidigung

  • Wärmetauscher-Kernersatz
  • Nachgerüstete Kühllösungen
  • Kolben-Flugzeug-Wärmetauscher-Ölkühler
  • Rotary-Flugzeug-Wärmetauscher-Ölkühler
  • Weiterlesen ...

    Stromerzeugung

  • Turbinenwärmetauscher-Kernersatz
  • Edelstahl-Recores
  • Edelstahl Wärmetauscher Kern Nachrüstungen
  • Weiterlesen ...

    Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!