Plattenwärmetauscher mit Lamellen

Image

Längere Produktlebensdauer

Vakuumgelötet für maximale Sauberkeit, Qualität und Zuverlässigkeit

Image

Design-Flexibilität

Flexible Flossengeometrie und eine Vielzahl von gefalteten Flossentypen.

Image

Verbesserte Leistung

Verbessern Sie die Wärmeableitung, die Geräteleistung und die Geschwindigkeit mit der zusätzlichen Oberfläche.

Erfüllen Sie eine breite Palette von Wärmeübertragungs- und Systemanforderungen

Ein Plattenflossenwärmetauscher verwendet feste Platten, um Wärme von einem Flüssigkeitsströmungspfad zu Wärmeübertragungslamellen zu leiten, die dann Wärme auf eine zweite Flüssigkeit übertragen. Die Wärmeübertragungsflosse und die Plattenkonstruktion tragen zur strukturellen Integrität des Wärmetauschers bei und halten hohen Drücken stand. Diese Bauart kann auch große Flächen in relativ kleinen Wärmetauschervolumina enthalten, was sie zu einer kompakten Option für Anwendungen mit hohen Volumen- oder Gewichtsanforderungen macht.

Die Plate Fin Heat Exchanger-Konstruktion ist leicht anpassbar, um eine breite Palette von Wärmeübertragungs- und Systemanforderungen zu erfüllen. Die Flossengeometrie ist nicht nur flexibel, sondern kann auch unterschiedliche gefaltete Flossentypen wie rundgewellte, flache, lanzierte, versetzte, louvered oder wellige Flossen verwenden, um Wärmeübertragung, Durchflussrate und Druckabfall auszugleichen.

Boyds Aluminium-Platten-Fin-Wärmetauscher sind kundenspezifisch, da jedes System einzigartig ist. Wir vakuumlöten unsere Plattenwärmetauscher für maximale Sauberkeit, Qualität und Zuverlässigkeit. Durch unser numerisch gesteuertes Verfahren und robuste Vorrichtungen gewährleisten wir eine vollständige metallurgische Verklebung zwischen Plattenflossen für einen robusten und leckagefreien Betrieb. Boyd betreibt mehrere Vakuumlötöfen, darunter einen, der Teile bis zu 3,05 m (10 Fuß) lang und 0,97 m (3 Fuß 2 Zoll) breit löten kann.

Ein Plattenwärmetauscher kann für den Einsatz mit jeder Kombination von Gas-, Flüssigkeits- und Zweiphasenflüssigkeiten ausgelegt werden. Unser erfahrenes Engineering-Team wählt sorgfältig die Anzahl der Platten- und Flossenschichten, die Größe der Platten und Flossen und die Art der Flosse für eine optimale Leistung aus. Verteilerleitungen und Halterungen werden wie angegeben an Ort und Stelle geschweißt, und jede erforderliche Farbe oder Beschichtung (einschließlich MilSpec-konform) kann hinzugefügt werden.

Für Hilfe bei der Auswahl eines Standard-Wärmetauschers versuchen Sie bitte unser Wärmetauscher-Selektor-Tool

Angebot anfordern

Schlüsselbranchen

Verwandte Produkte

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!