Plattenflosse Wärmetauscher
Feststoffplatten leiten Wärme von Flüssigkeitsströmungswegen zu Sekundärflüssigkeitsströmen und bieten eine erhöhte strukturelle Integrität und einfache Anpassung.
Längere Produktlebensdauer
Vakuumgelötet für maximale Sauberkeit, Qualität und Zuverlässigkeit
Design-Flexibilität
Flexible Flossengeometrie und eine Vielzahl von gefalteten Flossentypen.
Verbesserte Leistung
Verbessern Sie die Wärmeableitung, die Geräteleistung und die Geschwindigkeit mit zusätzlicher Oberfläche.
Flüssig-zu-Flüssig-Wärmeübertragung
Plattenwärmetauscher werden verwendet, um Wärme von einem Flüssigkeitskreislauf auf einen anderen Flüssigkeitsstrom zu übertragen, entweder auf ein anderes Flüssigkeitssystem. Die Wärmeübertragungsflosse und die Plattenkonstruktion tragen zur strukturellen Integrität des Wärmetauschers bei und halten hohen Drücken stand. Diese Bauart kann auch große Flächen in relativ kleinen Wärmetauschervolumina enthalten, was sie zu einer kompakten Option für Anwendungen mit hohen Volumen- oder Gewichtsanforderungen macht.
Wie funktionieren Plattenwärmetauscher?
Ein Plattenflossenwärmetauscher verwendet feste Platten, um Wärme von einem Flüssigkeitsströmungspfad zu Wärmeübertragungslamellen zu leiten, die dann Wärme auf eine zweite Flüssigkeit übertragen.
Warum die Plattenwärmetauscher von Boyd verwenden?
Boyds Aluminium-Platten-Fin-Wärmetauscher sind kundenspezifisch, da jedes System einzigartig ist. Die Plate Fin Heat Exchanger-Konstruktion ist leicht anpassbar, um eine breite Palette von Wärmeübertragungs- und Systemanforderungen zu erfüllen. Wir vakuumlöten unsere Plattenwärmetauscher für maximale Sauberkeit, Qualität und Zuverlässigkeit. Durch unser numerisch gesteuertes Verfahren und robuste Vorrichtungen gewährleisten wir eine vollständige metallurgische Verklebung zwischen Plattenflossen für einen robusten und leckagefreien Betrieb. Boyd betreibt mehrere Vakuumlötöfen, darunter einen, der Teile bis zu 3,05 m (10 Fuß) lang und 0,97 m (3 Fuß 2 Zoll) breit löten kann.
Ein Plattenwärmetauscher kann so ausgelegt werden, dass er eine beliebige Kombination aus Gas-, Flüssigkeits- und Zweiphasenflüssigkeiten verwendet. Unser erfahrenes Engineering-Team wählt sorgfältig die Anzahl der Platten- und Flossenschichten, die Größe der Platten und Flossen und die Art der Flosse für eine optimale Leistung aus. Verteilerleitungen und Halterungen werden wie angegeben an Ort und Stelle geschweißt, und jede erforderliche Farbe oder Beschichtung (einschließlich MilSpec-konform) kann hinzugefügt werden.
Plattenlamellenwärmetauscher Produktdetails
Plattenflosse Wärmetauscher Materialien
- Gegossene Aluminiumlegierungen:
- A356
- A357
- C443
- Serie 700
- Schmiedealuminium:
- Multi-bekleidete Lötbleche
- Al 1100
- Serie Al 3000 (nicht wärmebehandelbar)
- Serie Al 6000 (wärmebehandelbar)
- Al 6061
- Al 6063
- Al 6082
- Al 6951
Fin-Typen
- Rundhauben
- Flachhauben-Haube
- Gestanzt & versetzt
- Geschlitzt
- Gewellt/gekräuselt
Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!