Wärmetauscher weisen Wärme von leistungsstarken Flüssigkeitskühlsystemen ab

Warum einen Wärmetauscher verwenden?

Flüssigkeitswärmetauscher werden verwendet, um Wärme von einem Flüssigkeitskreislauf auf einen anderen Flüssigkeitsstrom zu übertragen, entweder ein anderes Flüssigkeitssystem (Liquid to Liquid) oder ein Luftsystem (Liquid to Air). Integrieren Sie einen Wärmetauscher, um die Oberfläche der Flüssigkeit zu vergrößern, um Wärme abzuweisen oder zu absorbieren und diese zum sekundären Flüssigkeitsstrom zu transportieren. Flüssigwärmetauscher sind eine wichtige Komponente für jedes Flüssigkeitskühlsystem und haben einen großen Einfluss auf die Gesamteffektivität des Systems.

Plattenflosse Wärmetauscher

Feststoffplatten leiten Wärme von Flüssigkeitsströmungswegen zu Sekundärflüssigkeitsströmen und bieten eine erhöhte strukturelle Integrität und einfache Anpassung.

Flachrohr-Wärmetauscher

Flachrohre mit verlängerten Oberflächenkanälen in Verbindung mit Außenflossen erhöhen die Oberfläche für zusätzliche Wärmeübertragung zwischen Flüssigkeitsströmen.

Rohr-Lamellen-Wärmetauscher

Auch bekannt als Rippenspulen-Wärmetauscher, Tube-Fin Heat Exchanger verwenden Rohre, die durch einen dichten Flossenstapel durch einen dichten Flossenstapel gehen, der mechanisch von einem Montagerahmen unterstützt wird.

Gelöteter Plattenwärmetauscher flüssig zu flüssig

Hocheffiziente Flüssigkeits-zu-Flüssigkeit-Wärmeübertragung zwischen dünnen leitfähigen Platten, die Flüssigkeitsströmungswege trennen.

Aftermarket-Ersatz-Wärmetauscher (Re-Core) für die Luftfahrt

Verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Ölkühlers, der in Luft- und Raumfahrtanwendungen eingesetzt wird, mit zertifizierten Ersatzkernen für Flüssigkeitswärmetauscher von Boyd.

Dekoratives Symbol

Robust, hohe Zuverlässigkeit

Das Löten sichert Qualitätssystemverbindungen für eine langfristige, zuverlässige Leistung.

Dekoratives Symbol

Kompaktere Kühlsysteme

Verbesserte Oberfläche des Kühlsystems für eine höhere Kühlleistung ohne Erhöhung der thermischen Systemgröße.

Dekoratives Symbol

Nutzen Sie die Flüssigkeitskühlung in jedem System

Rückführung der Wärme des Flüssigkeitskühlsystems an sekundäre Luft- oder Flüssigkeitsabluftsysteme.

Rohrlamellenwärmetauscher mit gewellten Lamellen

Boyd Aviation Solutions

Hunderte von benutzerdefinierten und semi-benutzerdefinierten Optionen

Das Engineering-Team von Boyd nutzt sein Know-how, um aus Hunderten von kundenspezifischen und semi-kundenspezifischen Flüssigkeitswärmetauschern auszuwählen, die eine Vielzahl von Lamellenoptionen, Heatpipe-Integrationsmöglichkeiten und andere Verbesserungen umfassen, um eine optimierte Lösung für Ihr Flüssigkeitssystem zu entwickeln. Unser Team ist versiert in einer umfangreichen Auswahl an Flüssigkeiten, Ölen und Kühlmitteln sowie einer breiten Palette von Herstellungsmethoden zur Entwicklung und Herstellung von Flüssigkeitswärmetauschern zur Verbesserung Ihres Flüssigkeitssystems.

Angebot anfordern

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!