Wärmeübertragung von Oberflächen mit einer flüssigen Kühlplatte

Was ist eine Kalte Platte?

Liquid Cold Plates sind verantwortlich für die Übertragung von Wärme von Oberflächen mit hohen Wärmelasten auf die Flüssigkeit, die in einem Flüssigkeitskühlsystem verwendet wird. Die Leistung dieser Komponenten ist entscheidend für die Gesamtwirksamkeit des Flüssigkeitssystems.

Erweiterte Oberfläche

Hochleistungs-Kaltplatten mit Mesokanälen, Mikrokanälen oder verlängerten Oberflächen mit geschwenkten oder gefalteten Flossen. Typischerweise Vakuum gelötet für eine saubere und präzise Montage.

Flachrohr & MPE

Kompakte, flache Aluminium Multi-Port Extrusion (MPE) Kaltplatten.

Hi-Contact™ Gepresstes Rohr

Das Hi-Contact™-Verfahren von Boyd verfügt über eine patentierte Geometrie, um eine verbesserte Wärmeübertragung mit kostengünstigen gepressten Rohren zu ermöglichen.

Vortex

Hoch spezialisierte Geometrie ermöglicht eine einheitliche Kühlung auf beiden Seiten der Kühlplatte für eine konsistentere Leistung.

Gestempelt & Blister

Niedriges Profil und leichte Alternative zu typischen erweiterten Oberflächen-Kaltplatten für kostengünstigere Anwendungen. Typischerweise CAB für höhere Serienproduktion gelötet

Standard-Pressed Tube

Kostengünstige Kaltplatten mit gebogener Rohrtechnologie, die eine hohe Designflexibilität bieten, insbesondere für die Montage.

Dekoratives Symbol

100 % Inline-Tests

Zuverlässige, leckagefreie Kaltplatten, die seit mehr als 15 Jahren produziert werden.

Dekoratives Symbol

Leichte, robuste Leistung

Hochfeste, flache, leichte Kühlplatten maximieren die thermische Leistung und gleichen gleichzeitig die Anforderungen der Endgeräte aus.

Dekoratives Symbol

Optimierung der direkten Flüssigkeitskühlungsschnittstellen

Kundenspezifische Kühlplatten-Skylines und Sockel maximieren die Schnittstelle zwischen einer Wärmequelle und dem Kühlsystem für Spitzenleistung.

Kühlplatte mit Flüssigkeitskühlkreislauf

Wie kühlt man ein Rechenzentrum? Lösungen für Flüssigkeitskühlsysteme

Liquid Cold Plate Solutions eMobility Transportation

Lösungen für flüssige Kühlplatten (LCP)

Finden Sie die richtige Kühlplatte für Ihre spezifische Anwendung

Da die Flüssigkeitskühlung in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt wird, hat Boyd die breiteste Palette von Flüssigkeitskaltplattendesigns und -fertigungen in der Wärmemanagementbranche entwickelt.

Für Hilfe bei der Auswahl einer Standard-Flüssigkeits-Kühlplatte probieren Sie bitte unser liquid Cold Plate Selector Tool.

Ressourcen und Downloads

Angebot anfordern

Effiziente und kompakte Kühlung für extrem hohe Wärmelasten

Boyds globale Fähigkeiten ermöglichen es uns, effizientere und kompaktere Kühlung für extrem hohe Wärmelasten zu entwickeln und zu produzieren, während wir gleichzeitig die Designflexibilität beibehalten und die Kosten senken. Wir bieten eine Vielzahl von flüssigen Kaltblech-Designs, -Features und -Funktionen, um Anwendungsanforderungen für unterschiedliche Leistungsstufen, Abmessungen und Kosten zu erfüllen.

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!