Flachrohr-Wärmetauscher

Robuste und leichte, maßgefertigte und Katalog-Flüssigkeits-Luft-Kühllösungen

Zurück zur Flüssigkühlung

Flachrohr-Wärmetauscher

Produktinformationen Schlüsselbranchen Verwandte Produkte

Flachrohr-Wärmetauscher bestehen aus Flachrohren mit verlängerten Oberflächenkanälen gekoppelt mit Außenflossen. Die Rohre sorgen für eine zusätzliche Wärmeübertragung durch große Innenflächen, die mit der Flüssigkeit in Berührung kommen. Durchfluss durch externe Flossen ist optimiert, um die Wärmeübertragung zu maximieren. Header-Verteiler, die für Flachrohr-Wärmetauscher entwickelt wurden, führen zu einem niedrigen Druckabfall, der den Einsatz kleinerer, kostengünstigerer Pumpen ermöglicht. Dieses flache Rohr und die verlängerte Flossenstruktur ergeben eine effiziente, robuste und leichte Lösung, die sich ideal für anspruchsvolle Anwendungen eignet.

Unsere Standard-Serie ES Oil Cooler verfügt über Aluminium-Flachrohr-Wärmetauscher, die für hohe Leistung mit schlechten Wärmeübertragungsflüssigkeiten wie Ölen und Ethylenglykol/Wasser (EGW)-Mischungen entwickelt wurden. Unsere Ölkühler bieten eine bis zu 2,5-mal höhere thermische Leistung pro Volumeneinheit als wettbewerbsfähige Ölkühlermodelle.

Die Flat Tube Heat Exchanger Konstruktion ermöglicht viele Anpassungsmöglichkeiten. Boyds erfahrenes Engineering-Team kann die Breite, Länge und Anzahl der flachen Rohre anpassen, um das verfügbare Volumen für den Wärmetauscher vollständig zu maximieren. Flat tubes can be bent as tight as a 6,35 mm (0,25 in.) radius, allowing for unique, curved heat exchangers that can be further integrated into your custom system. Wir können kundenspezifische Armaturen, Verteiler, Lackierung oder Eloxieren für zusätzliche Integration und Umweltschutz hinzufügen.

Durch Vakuumlöten von Flachrohr-Wärmetauschern stellen wir saubere, qualitativ hochwertige und zuverlässige Lösungen für Ihr Flüssigkeitskühlsystem sicher. Our largest braze oven measures 3,05 x 0,97 m (10 x 3,2 ft.), enabling us to reliably produce large heat exchanger solutions that meet your system requirements.

Für Hilfe bei der Auswahl eines Standard-Wärmetauschers versuchen Sie bitte unser Wärmetauscher-Selektor-Tool