Extremtemperatur-Umlaufkühler

Halten Sie die Flüssigkeitstemperaturstabilität über einen breiten Bereich von Zielkühlmitteltemperaturen

Zurück zur Flüssigkühlung

Extremtemperatur-Umlaufkühler

Produktinformationen Schlüsselbranchen Verwandte Produkte

Extreme Temperature Recirculating Chillers wurden entwickelt, um die Temperaturstabilität der Prozessflüssigkeit über einen breiten Bereich von Zielkühlmitteltemperaturen von -80°C bis 90°C oder 4°C bis 200°C zu gewährleisten.

Unsere Extremtemperaturkühler können entweder mit magnetisch gekoppelter Zahnradpumpe oder Turbinenpumpe ausgelegt werden. Kühler können mit internen Heizungen installiert werden, um Temperaturen über der Umgebung zu halten. Pumpen haben Dual-Voltage-Optionen, mit denen Kühler einfach von 60 Hz auf 50 Hz umgeschaltet werden können.

Durch den Einsatz von felderprobten und dauerhaften Komponenten bieten Extreme Temperature Recirculating Chillers eine hohe Zuverlässigkeit auch in den anspruchsvollsten Anwendungen mit Standardkühlern, einschließlich einer 2-Jahres-Garantie.

Aavid Engineering-Teams arbeiten mit spezifischen Kundenanforderungen, um verschiedene Prozessflüssigkeiten, Leistungsspezifikationen, Elektronik und Steuerungen, Dimensions- und Hardwarespezifikationen für die Integration sowie Regulierung und Zertifizierung zu berücksichtigen. Beachtung.

Sehen Sie sich unsere Seite Service-Tools für Kühler und Kühlsysteme an, wo Sie Software und Handbücher herunterladen können.