Erweiterte Oberflächen-Flüssig-Kaltplatten werden für effektive Flüssigkeitskühlsysteme immer wichtiger. Da die Wärmeübertragung direkt mit der Oberfläche korreliert, kann die Zugabe von Oberflächen innerhalb des Flüssigkeitswegs einer flüssigen Kaltplatte erhöhen, wie viel Wärme in die Flüssigkeit überträgt. Flüssige Kaltplatten mit verlängerten Oberflächen profitieren von zusätzlichen Turbulenzen und verbessern so die Wärmeübertragung. Mehr Turbulenzen sind entscheidend für Systeme mit niedriger Durchflussrate oder hochviskose Flüssigkeiten wie Öl.
Erweiterte Oberflächen können je nach Druckabfall und Durchflussbedarf zu hohen Wärmeflussbereichen der flüssigen Kaltplatte hinzugefügt oder dem gesamten Fließweg hinzugefügt werden. Durch den Ausgleich des zusätzlichen Druckabfalls von ausgedehnten Oberflächen mit der Durchflussrate können die Ingenieure von Boyd die Leistung einer flüssigen Kühlplatte in ihrem vorhandenen Volumen drastisch steigern. Boyd bietet viele Optionen für die Verbesserung der flüssigen Kühlplatte, aber gefaltete Flosseneinsätze, skived fin-Einsätze und Draht-Turbulatoren sind die gebräuchlichsten und kostengünstigsten Möglichkeiten, um die Leistung der Kühlplatte zu verbessern.
Für Hilfe bei der Auswahl einer Standard-Flüssigkeitskühlplatte versuchen Sie bitte unser Liquid Cold Plate Selector Tool.