Die Server-Rack-Kühlung ist einfach zu bedienen, mit Installationsanweisungen, die so einfach sind wie das Abschließen des Flüssigkeitskreislaufs, das Füllen des Flüssigkeitsbehältertanks und das Umlegen des Schalters. Diese Systeme bieten eine schnelle Möglichkeit für die Aufrüstung auf Flüssigkeitskühlung in einem kostengünstigen und zuverlässigen Paket und können vollständig in sich geschlossen oder in verfügbare Anlagenkühlsysteme integriert werden.
Boyds Vorteil ist ein kohäsives, sich überschneidendes Thermotechnologie-Portfolio, das das Nebeneinander von Flüssigkeits-, Tauch-, Zweiphasen- und Luftkühltechnologien ermöglicht. Wir konstruieren modulare CDU-Basen, die individuell angepasst und auf präzise Anforderungen der Kundenleistung abgestimmt werden sollen, und ziehen das Beste aus unseren riesigen innovativen Technologien für jede kundenspezifische Anwendung. Sie müssen Ihr Gerätedesign nicht an eine Standard-CDU anpassen, wir passen Ihr CDU-Design für maximale Leistung in Ihrer einzigartigen Anwendung an.