Kühlmittelverteilungseinheit (CDU)
Kühlung mit hoher Kapazität
Schnellanforderung
Boyd es Coolant Distribution Units (CDUs) helfen dabei, die Gesamtbetriebskosten im Rechenzentrum zu senken. CDUs mit der richtigen Größe und kundenspezifisch konfiguriert für bestimmte Anwendungen bedeuten, dass Hyperscale-Rechensysteme die exakte, optimale Kühlleistung erhalten, die das System benötigt, wenn es sie benötigt. Intelligente Steuerungen mit Betriebslogik, automatischer Diagnose und Fehlerbehebung, Schutz- und Warnfunktionen sowie intelligente Durchfluss-, Druck- und Temperaturregler steuern die Systemleistung, um mit Spitzenbedarf zu spitzen zu spitzen, während sie im Nicht-Spitzenbetrieb wirtschaftlich und effizient bleiben und Probleme verhindern, bevor sie auftreten. Blindmate-Schnelltrennungen mit 360 Schwenkarmaturen machen Wartungssysteme schnell für minimale Wartungsausfallzeiten.
Jahrzehntelange zuverlässige Feldleistung haben es uns ermöglicht, das Systemdesign mit validierter thermischer Zuverlässigkeit und leckagefreier Leistung zu optimieren. Wenn Die Wärmelast von Servern oder Gehäusen das übertrifft, was herkömmliche Luftkühlung erreichen kann, bieten CDUs eine höhere thermische Leistung in kleineren Gehäusen. Um den Bedarf an sperrigen Kühlkörpern, Lüfterschalen und Komponenten in luftgekühlten Systemen zu verringern, die zu einer erheblichen Umweltlärmbelastung führen und mehr Energie verbrauchen, ermöglichen integrierte CDUs eine höhere Serverleistungsdichte bei leiserem Betrieb und effizienterer Nutzung natürlicher Ressourcen. Integrieren Sie CDUs direkt in Wasser- oder Anlagenkühlsysteme oder entwerfen Sie eigenständige CDUs, die ein anderes Maß an Flexibilität bieten. Kühlen Sie das Gehäuse, die Klinge oder integrieren Sie die CDU-Kühlleistung bis auf den Prozessor oder Silizium. CDUs können so konzipiert werden, dass sie in vorhandene Rechenzentrums- oder Gehäusekonfigurationen integriert werden können. Die Flexibilität und platzsparenden Vorteile von CDUs können es Rechenzentrums- und Gehäuseentwicklern ermöglichen, die Möglichkeiten der Footprint-Konfiguration vollständig zu überdenken, um die Leistungsdichte zu maximieren. Boyd-CDUs wurden entwickelt, um IEC62368-1 zu erfüllen und wurden getestet, um dem maximalen Arbeitsdruck des 3-fachen zu widerstehen. Alle neuen Unterkomponenten-Designs werden harten maximaler Druckprüfung bis zur Zerstörung unterzogen. Zuverlässigkeitsprüfung incudes thermischen Zyklus, min / max Lagerung und Verpackung Tests.
In Row Coolant Distribution Unit (CDU)
Freistehende In-Row Coolant Distribution Units (CDUs) wurden entwickelt, um hohe Wärmelasten in hyperskalierten Rechen- und Rechenzentrumsumgebungen zu verwalten. Vollflüssigkeitskühlsysteme, die Kühlmittel in und aus einer Reihe von Server-Chassis verteilen, die in bestehende Anlagenkühlsysteme integriert werden können oder vollständig in sich geschlossen sind.
In Rack Coolant Distribution Unit
In Rack Coolant Distribution Units (CDUs) wurden entwickelt, um in ein Servergehäuse zu integrieren und Kühlmittel an eine Reihe von Servern oder Wärmequellen zu verteilen. In-Rack-CDU-Konfigurationen sind für 2U und 4U Platz und verfügen über Redundanzpumpendesign, dynamische kondensationsfreie Steuerung, automatische Kühlmittelauffüllung, eine Bypass-Schleife für den Stand-by-Betrieb und automatische Leckerkennung.
Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!