Standard-Umwälzkühler

Bild

Präzise Temperaturregelung

Verbessern Sie Geräteleistung und Lebensdauer durch präzise Anpassung an Temperaturregelung

Bild

Zertifizierung und Zuverlässigkeit

Erfüllt hohe Zuverlässigkeitsstandards, globale Sicherheitszertifizierungen und Energieeffizienz

Bild

Chiller Flüssigkeiten

Kühler können für verschiedene Prozessflüssigkeiten wie DI Water, EG, PAO und HFE ausgelegt werden

Präzise Temperaturregelung

Umwälzkühler sind für eine präzise Temperaturregelung oder Kühlung unter Umgebungstemperaturen ausgelegt. Kompressorbasierte Umwälzkühler bieten hervorragende Leistung und hohe Zuverlässigkeit sowie leisen Betrieb und einfache Bedienung.

Die Komponenten im Inneren des Kühlers wurden leistungsgerecht für den leisen Betrieb angepasst. Die Schwingungsisolierung des Kompressors (und der Pumpe in RC006-RC045) und der Schaumstoffpolsterung auf Denpaneelen minimieren Vibrationsgeräusche. Aavid-Kühler können mit Positivverschiebungspumpen (PDPs), Zentrifugalpumpen (CPs) oder Turbinenpumpen (TPs) entwickelt werden. Custom PID controllers and advanced refrigeration control circuits ensure that the chiller maintains ±0,1°C (0,2°F) stability. Unsere Hochleistungskomponenten ermöglichen es Aavid Rezirkulationskühlern, auch in den anspruchsvollsten Anwendungen mit Standardkühlern, einschließlich einer 2-Jahres-Garantie, hohe Zuverlässigkeitsstandards zu erfüllen.

 

Angebot anfordern

Standard-Umwälzkühler

Entwickelt, um Kundenanforderungen zu erfüllen

Boyd Kundenspezifische Umlaufkühler wurden entwickelt, um Kundenanforderungen zu erfüllen, einschließlich verschiedener Prozessflüssigkeiten, Leistungsspezifikationen, Elektronik und Steuerungen, Maß- und Hardwarespezifikationen für die Integration sowie Einhaltung von Vorschriften und Zertifizierungen. Mit einer Vielzahl von Pumpen, Steuerungen und zusätzlichen Sicherheits- und Überwachungsfunktionen ist unsere Rezirkulations-Chiller-Linie hochgradig konfigurierbar, um spezifische Anwendungsanforderungen zu erfüllen. Unsere Engineering-Teams helfen auch bei der Konfiguration vorhandener Komponenten oder bei der Auswahl benutzerdefinierter Komponenten, um den richtigen Kühler für Ihr Projekt herzustellen.

Für Hilfe bei der Auswahl eines Standard-Umlaufkühlers probieren Sie bitte unsere Cooling Systems Product Selector Tool aus.

Sehen Sie sich unsere Seite Service-Tools für Kühler und Kühlsysteme an, wo Sie Software und Handbücher herunterladen können.

Service für Flüssigkeitskühlsysteme

Wir stehen hinter unseren Flüssigkeitskühlsystemen und erwarten, dass sie über viele Jahre zuverlässig für Sie funktionieren. Um diese langlebige, zuverlässige Leistung zu erreichen, ist eine regelmäßige Wartung erforderlich, um Spitzenleistungen zu gewährleisten.

Wir reagieren auf Kundensupport-Anforderungen, die von der Ersatzteilabwicklung über den Systemservice bis hin zu Reparaturlösungen reichen. Weltweit verfügbare Servicebetriebe und werkszertifizierte Techniker bieten einen schnellen, effektiven und kostengünstigen Service, um Ausfallzeiten bei der Systemwartung zu minimieren.

Serviceverträge

Für Kunden, die die Serviceanforderungen nicht auf Abruf verwalten möchten, bietet Boyd sorgenfreie Servicevereinbarungen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind und alle Wartungs- und Supportanforderungen ihres Flüssigkeitskühlsystems erfüllen und Folgendes umfassen können:

Vor-Ort-Support für Garantie- und Nicht-Garantiereparaturen
Geplante vorbeugende Wartung
Service-Rotator-Lagerhaltung
Ersatzteilvorrat
Ausbildung


Schulung und Vor-Ort-Support

Kundenschulungen und eine Vielzahl von Vor-Ort-Services helfen Ihnen, das Management Ihrer Flüssigkeitskühlsysteme zu optimieren, darunter:

Schulung der Gerätebenutzer
Präventive Wartungsschulung
OEM-Helpdesk-Schulung
Vor-Ort-Diagnose und Reparatur von Geräten
Schulung zur Installation von Ersatzteilen


Schlüsselbranchen

Industrie

Analytische & Laborgeräte
Fabrikmaschinen-Kühlsysteme
Kunststoff-Spritz- und Formgeräte
Chemische Verarbeitungstemperaturregelung
Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung
Elektrische Entladungsbearbeitung (EDM)
Laserschneiden
Induktionsheizung und Öfen
Dioden-Pumplaser
Weiterlesen ...

Medizin

Medizinische Bildgebungsgeräte
MRT-Maschinen
Dentalausrüstung
Laser & Optische Geräte
Weiterlesen ...

Energie

Stromversorgungen
Kraftwerke
Weiterlesen ...

Verwandte Produkte

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!