Umlaufkühler mit hoher Kapazität

Bild

Temperaturbereich

Kühlt hohe Wärmelasten von bis zu 50kW und hält streng kontrollierte Ausgangstemperaturen aufrecht

Bild

Präzise Temperaturregelung

Verbessern Sie Geräteleistung und Lebensdauer durch präzise Anpassung an Temperaturregelung

Umlaufkühler mit hoher Kapazität bieten hohe Zuverlässigkeit

Hochleistungs-Umwälzkühler sind so konzipiert, dass sie hohe Wärmelasten abkühlen und gleichzeitig streng kontrollierte Ausgangstemperaturen beibehalten.

Boyds Hochleistungskühler können entweder mit Zentrifugalpumpen zur Temperaturregelung innerhalb von 0,5°C oder Turbinenpumpen mit einer höheren Kompressorkapazität ausgelegt werden, die die höchste Kühlleistung von bis zu 50 kW ermöglicht. Pumpen haben Dual-Voltage-Optionen, mit denen Kühler einfach von 60 Hz auf 50 Hz umgeschaltet werden können.

Durch den Einsatz von praxiserprobten und dauerhaften Komponenten bieten Hochleistungs-Umwälzkühler eine hohe Zuverlässigkeit auch in den anspruchsvollsten Anwendungen; mit Standardkühlern inklusive 2-Jahres-Garantie.

 

Angebot anfordern

Standard-Umwälzkühler

Engagiertes Engineering-Team

Standard-Hochkapazitäts-Umwälzkühler verwenden entweder Wasser, Propylenglykol-basierte Wasserlösungen (PGW) oder Ethylenglykol-basierte Wasserlösungen (EGW).

Unser engagiertes Engineering-Team hat im Laufe der Jahre Tausende von Kühlsystemen entwickelt und kann mit Ihren spezifischen Anforderungen arbeiten, um verschiedene Prozessflüssigkeiten, Leistungsspezifikationen, Elektronik und Steuerungen, Maß- und Hardware- und Hardware- Spezifikationen für die Integration sowie die Einhaltung der Vorschriften und Zertifizierungen.

Sehen Sie sich unsere Seite Service-Tools für Kühler und Kühlsysteme an, wo Sie Software und Handbücher herunterladen können.

Service für Flüssigkeitskühlsysteme

Wir stehen hinter unseren Flüssigkeitskühlsystemen und erwarten, dass sie über viele Jahre zuverlässig für Sie funktionieren. Um diese langlebige, zuverlässige Leistung zu erreichen, ist eine regelmäßige Wartung erforderlich, um Spitzenleistungen zu gewährleisten.

Wir reagieren auf Kundensupport-Anforderungen, die von der Ersatzteilabwicklung über den Systemservice bis hin zu Reparaturlösungen reichen. Weltweit verfügbare Servicebetriebe und werkszertifizierte Techniker bieten einen schnellen, effektiven und kostengünstigen Service, um Ausfallzeiten bei der Systemwartung zu minimieren.

Serviceverträge

Für Kunden, die die Serviceanforderungen nicht auf Abruf verwalten möchten, bietet Boyd sorgenfreie Servicevereinbarungen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind und alle Wartungs- und Supportanforderungen ihres Flüssigkeitskühlsystems erfüllen und Folgendes umfassen können:

Vor-Ort-Support für Garantie- und Nicht-Garantiereparaturen
Geplante vorbeugende Wartung
Service-Rotator-Lagerhaltung
Ersatzteilvorrat
Ausbildung


Schulung und Vor-Ort-Support

Kundenschulungen und eine Vielzahl von Vor-Ort-Services helfen Ihnen, das Management Ihrer Flüssigkeitskühlsysteme zu optimieren, darunter:

Schulung der Gerätebenutzer
Präventive Wartungsschulung
OEM-Helpdesk-Schulung
Vor-Ort-Diagnose und Reparatur von Geräten
Schulung zur Installation von Ersatzteilen


Schlüsselbranchen

Industrie

Analytische & Laborgeräte
Fabrikmaschinen-Kühlsysteme
Kunststoff-Spritz- und Formgeräte
Chemische Verarbeitungstemperaturregelung
Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung
Elektrische Entladungsbearbeitung (EDM)
Laserschneiden
Induktionsheizung und Öfen
Dioden-Pumplaser
Weiterlesen ...

Medizin

Medizinische Bildgebungsgeräte
MRT-Maschinen
Dentalausrüstung
Laser & Optische Geräte
Weiterlesen ...

Energie

Stromversorgungen
Kraftwerke
Weiterlesen ...

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!