Niedertemperatur-Umwälzkühler

Bild

Hochgradig konfigurierbar

Wählen Sie aus einer Vielzahl von Kühlpumpen und Anschlüssen, um Ihre Systemanforderungen am besten zu erfüllen

Bild

Extreme Kälte

Reichweite von Flüssigkeitskühlsystemtemperaturen bis -80°C

Bild

Prozessflüssigkeiten

Kompatibel mit einer Vielzahl von Prozessflüssigkeiten, abhängig von den Betriebstemperaturen.

Großer Bereich der Zielkühlmitteltemperaturen

Niedertemperatur-Umwälzkühler wurden entwickelt, um die Temperaturstabilität der Prozessflüssigkeit über einen breiten Bereich von Zielkühlmitteltemperaturen von -80°C bis 90°C oder 4°C bis 200°C zu gewährleisten.

Unsere Niedertemperaturkühler können entweder mit magnetisch gekoppelter Zahnradpumpe oder Turbinenpumpe ausgelegt werden. Kühler können mit internen Heizungen installiert werden, um Temperaturen über der Umgebung zu halten. Pumpen haben Dual-Voltage-Optionen, mit denen Kühler einfach von 60 Hz auf 50 Hz umgeschaltet werden können.

 

Angebot anfordern

Standard-Umwälzkühler

Praxiserprobte und langlebige Komponenten

Durch die Verwendung von praxiserprobten und langlebigen Komponenten bieten Nieder- und Extremtemperatur-Umlaufkühler eine hohe Zuverlässigkeit selbst in den anspruchsvollsten Anwendungen mit Standardkühlern einschließlich einer 2-jährigen Garantie.

Aavid Engineering-Teams arbeiten mit spezifischen Kundenanforderungen, um verschiedene Prozessflüssigkeiten, Leistungsspezifikationen, Elektronik und Steuerungen, Dimensions- und Hardwarespezifikationen für die Integration sowie Regulierung und Zertifizierung zu berücksichtigen. Beachtung.

Sehen Sie sich unsere Seite Service-Tools für Kühler und Kühlsysteme an, wo Sie Software und Handbücher herunterladen können.

Service für Flüssigkeitskühlsysteme

Wir stehen hinter unseren Flüssigkeitskühlsystemen und erwarten, dass sie über viele Jahre zuverlässig für Sie funktionieren. Um diese langlebige, zuverlässige Leistung zu erreichen, ist eine regelmäßige Wartung erforderlich, um Spitzenleistungen zu gewährleisten.

Wir reagieren auf Kundensupport-Anforderungen, die von der Ersatzteilabwicklung über den Systemservice bis hin zu Reparaturlösungen reichen. Weltweit verfügbare Servicebetriebe und werkszertifizierte Techniker bieten einen schnellen, effektiven und kostengünstigen Service, um Ausfallzeiten bei der Systemwartung zu minimieren.

Serviceverträge

Für Kunden, die die Serviceanforderungen nicht auf Abruf verwalten möchten, bietet Boyd sorgenfreie Servicevereinbarungen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind und alle Wartungs- und Supportanforderungen ihres Flüssigkeitskühlsystems erfüllen und Folgendes umfassen können:

Vor-Ort-Support für Garantie- und Nicht-Garantiereparaturen
Geplante vorbeugende Wartung
Service-Rotator-Lagerhaltung
Ersatzteilvorrat
Ausbildung


Schulung und Vor-Ort-Support

Kundenschulungen und eine Vielzahl von Vor-Ort-Services helfen Ihnen, das Management Ihrer Flüssigkeitskühlsysteme zu optimieren, darunter:

Schulung der Gerätebenutzer
Präventive Wartungsschulung
OEM-Helpdesk-Schulung
Vor-Ort-Diagnose und Reparatur von Geräten
Schulung zur Installation von Ersatzteilen


Schlüsselbranchen

Industrie

Analytische & Laborgeräte
Fabrikmaschinen-Kühlsysteme
Kunststoff-Spritz- und Formgeräte
Chemische Verarbeitungstemperaturregelung
Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung
Elektrische Entladungsbearbeitung (EDM)
Laserschneiden
Induktionsheizung und Öfen
Dioden-Pumplaser
Weiterlesen ...

Medizin

Medizinische Bildgebungsgeräte
MRT-Maschinen
Dentalausrüstung
Laser & Optische Geräte
Weiterlesen ...

Energie

Stromversorgungen
Kraftwerke
Weiterlesen ...

Verwandte Produkte

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!