Extremtemperatur-Umlaufkühler können Temperaturen von bis zu -80 °C und bis zu 200 °C mit einer Temperaturstabilität von bis zu ±0,5 °C (±0,9 °F) erreichen.
Umlaufkühler mit hoher Kapazität haben entweder eine Kühlleistung von 21 kW oder 50 kW und eine Temperaturstabilität von ±0,5 °C (±0,9 °F) oder ±1 °C (±1,8]} °F).