Flüssigkeitskühlungssysteme

Modulare oder vollständig kundenspezifische Flüssigkeitskühlung optimiert für eine verbesserte Wärmeableitung in kondensierten Volumina.


Schnellanforderung


Zurück zu Ambient Liquid Cooling Systems

Flüssigkeitskühlungssysteme

Produktinformationen Schlüsselbranchen Verwandte Produkte

Flüssigkeiten haben eine hohe Kapazität für Wärmeübertragung und können Wärme schnell und effektiv entfernen und ableiten. Dies ermöglicht Flüssigkühlsystemen (LCSs), die flüssige und optimierte Systemkomponenten wie Pumpen, Kompressoren oder Kaltplatten nutzen, um Geräte mit hoher Leistungsdichte effizienter zu kühlen als luftgekühlte Systeme mit gleichem Volumen.

Zu den drei gebräuchlichsten Komponenten von Flüssigkeitskühlsystemen gehören eine flüssigkeitsgekühlte Platte oder ein flüssigkeitsgekühltes Gehäuse/Chassis, eine Pumpe oder ein Kompressor und ein Wärmetauscher, um Wärme von der Quelle zu absorbieren, die Wärme schnell zu entfernen und sicher abzuleiten. Aavid, Thermal Division der Boyd Corporation, ist spezialisiert auf Engineering und Herstellung von Flüssigkeitssystemen sowie vollständig optimierte individuelle thermische und Dichtungskomponenten.

Aavid bietet den breitesten Katalog von Kaltplattenfertigungen und -konstruktionen, einschließlich CAB und Vacuum Brazed, Hi-Contact™ Tube, Extended Surface und High Heat Transfer Fin Cores und Micro-Channel. Zu den kundenspezifischen Aavid-Wärmetauscherfunktionen gehören auch eine breite Palette von Löt-, Schweiß- und Bearbeitungsoptionen sowie Hunderte optimierter Wärmeübertragungs-Flossenkonstruktionen. Aavid-Ingenieure kombinieren diese Fähigkeiten mit Boyd-Dichtungs- und Schlauchoptionen, sachkundiger Auswahl von Pumpen, Verbindungen und anderen Komponenten sowie jahrzehntelangem Know-how im Bereich des Flüssigkühlsystems, um zuverlässige, leistungsstarke Flüssigkeitskühlsysteme zu entwickeln. um alle Anwendungsanforderungen zu erfüllen.

Im Laufe der Jahre hat Aavid flüssige Systeme für eine breite Palette von Anwendungen entwickelt, einschließlich Flüssigkeitssysteme, die so wenig wie wenige Watt für kleine, empfindliche Geräte bis hin zu multikilowattflüssigen Kühlsystemen für massive Wärmelasten ableiten. Die Systeme umfassen oft flexible oder blinde Steckgruppen, die den Austausch von Hot-Swap-fähigen Karten für eine einfache Wartung und Reparatur ermöglichen. Systeme können auch Komponenten oder Techniken zur Leistungserweiterung umfassen, z. B. Tubulatoren oder das proprietäre Aavid Hi-Contact™-Verfahren für einen verbesserten thermischen Kontakt.