Aftermarket-Support für die Luftfahrt

Aavids FAA-zertifizierte Ersatzteile sind von AS9100D-zertifizierten und FAA-registrierten Einrichtungen erhältlich, die den Anschlussmarkt der Luftfahrtbranche unterstützen. Hierzu zählen Reverse-Engineering-Lösungen für kommerzielle und militärische Luftfahrzeuge und Flugzeuge für die allgemeine Luftfahrt sowie die Nutzung anerkannter Daten und Verfahren zur Herstellung kosteneffektiver Ersatz-Wärmetauscherkerne sowie nachgerüstete Kühlungslösungen.

Heutzutage sind 24 verschiedene FAA-PMA-zulässige Zertifikate für als Ölkühler eingesetzte Ersatz-Wärmetauscher bei Anwendungen wie Kolben- und Drehflügler-Flugzeuge verfügbar und in Gebrauch. PMA-Teile bieten dieselbe Leistung, Zuverlässigkeit und Garantie wie OEM-Teile mit dem Vorteil von Kosteneinsparungen.

Wenn Sie eine komplette Liste der FAA-PMA-Ersatzteile wünschen, besuchen Sie bitte die Datenbank „FAA: Regulatory and Guidance Library, Parts Manufacturer Approvals“.

http://rgl.faa.gov/

In Zusammenarbeit mit FAA-zugelassenen Reparaturstationen können mehr als 100 verschiedene Wärmetauscherkerne von Aavid als Ersatz von OEM-Teilen für Flugzeuge von Boeing, Airbus, McDonnell Douglas (MD), Bombardier Canadair Regional Jet (CRJ) und Embraer Regional Jet (ERJ) zur Verfügung gestellt werden. Diese Wärmetauscherkerne werden von Wartungs-, Reparatur- und aktiven Lieferkettenpartnern (MRO-Partnern) verwendet, um beschädigte oder defekte Teile zu ersetzten.

Weitere Informationen zu den verschiedenen Wärmetauschern und Ölkühlern von Aavid finden Sie auf unserer Seite Wärmetauscher.

Verteiler
www.canadianaeromanufacturing.com
www.niagaraairparts.com
www.airflow-systems.com/category/aircraft-oil-coolers/


MRO-Lieferketten-Partner
www.triumphgroup.com
www.eliteaerospace.com
www.americancooler.us


FAA
AS9100D
ISO9001:2015

Weitere Informationen anfordern