Wärmeleitpaste
Entfernen Sie Luft und verbessern Sie den thermischen Kontakt zwischen Oberflächen
Schnellanforderung
Wärmeleitpaste
Produktinformationen Schlüsselbranchen Verwandte Produkte
Thermisches Fett, auch Thermopaste genannt, ist eine streubare Verbindung, die speziell für eine hohe Wärmeleitfähigkeit entwickelt wurde, um den thermischen Grenzflächenwiderstand zwischen zwei Oberflächen zu reduzieren. Thermische Fette können silikonbasierte oder silikonfreie Verbindungen mit thermisch leitfähigen Füllstoffpartikeln sein, die die Gesamtleitfähigkeit des Gemischs erhöhen. Thermisches Fett ist eine beliebte thermische Schnittstelle Material Wahl für viele Hochleistungs-Thermo-Management-Anwendungen. Wenn zwei flache Flächen mit Fett verkleben werden, breitet sich das Fett aus und verdünnt sich, wodurch der thermische Widerstand zwischen den Oberflächen verringert wird. Höhere Kräfte, typischerweise durch den Einsatz von Montagehardware und Federkräften, sorgen für höchste Leistung mit Thermofetten. Beim Erhitzen kann Fett weiter ausdünnen, weshalb federkräfte in der Regel für die meisten Anwendungen benötigt werden, die einen signifikanten thermischen Zyklus erfahren. Für Anwendungen mit höherem Volumen, die eine konsistente Fettanwendung erfordern, kann Thermofett mit einer Schablone abgeschirmt werden, die die Verteilung und Dicke des aufgebrachten Fettes steuert. Produkte mit voraufgetragenem Thermofett werden mit einem Schutzabschirmung geliefert, um sicherzustellen, dass das Fett während der Installation keine Lufttaschen erfasst und das Muster von der Anwendung bis zur Installation unverändert bleibt. Thermische Fette sind auch in Spritzen- und Wannenverpackungen erhältlich, was für die Produktion mit geringem Volumen, den Einsatz im Testlabor oder für das Prototyping nützlich ist. Da die Wiederverwendung von aufgetragener Paste Lufttaschen einführen kann, die die Wärmeübertragung behindern können, ist zusätzliches Thermofett ideal für Nachrüstungen, Nacharbeiten und Fettwiederauftragen.
Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!