Thermisch leitfähige Hardware in Form von Linern, Unterlegern, Buchsen und Befestigungspads hilft dabei, Geräte elektrisch zu isolieren und gleichzeitig eine hohe Wärmeleitfähigkeit zu erhalten. Diese Hardware ermöglicht spezifische Passthroughs für Kabel, elektrische Leitungen und mechanische Befestigungshardware wie Schrauben. Durch die Verwendung harter Materialien wie spezialisierte Polymere, natürliche Materialien und Keramik kann thermische Energie immer noch durch das Material gehen und vor elektrischen Stößen schützen, während eine hohe Dimensionsstabilität erhalten bleibt.
Elektrisch isolierende Liner ermöglichen es elektrischen Steckverbindern, geerdete Barrieren, insbesondere Gehäuse, zu passieren. Transistor-Montagepads verhindern Hitzeschäden bei der Lötmontage und erleichtern die Reinigung der Platine, verhindern Lötbrücken und sorgen für eine gleichmäßige Gerätehöhe nach dem Löten.
Hartkunststoffabdeckungen zum Schrauben oder Schnappen ermöglichen eine einfache Installation, um Geräte vor elektrischen Stößen während des Außendienstes und der Reparatur zu schützen. Buchsen und Schulterscheiben werden in Montagebaugruppen eingesetzt, um die durch eine Feder oder isolierende Durchgangskabel erzeugte Last gleichmäßig zu verteilen.
Wärmeleitende elektrische Isolatoren aus Polymeren werden aufgrund ihrer hervorragenden Entflammbarkeitswerte, Beständigkeit gegen eine breite Palette von Chemikalien und Dimensionsstabilität bei hohen Dauergebrauchstemperaturen ausgewählt.
Keramikwie s. Aluminiumoxid und Berylliumoxid weisen hohe Druckfestigkeiten, Dielektrizitätsfestigkeit und Wärmeleitfähigkeit bei geringer Wärmeausdehnung auf. Diese Eigenschaften machen Keramik ideal für elektrische Hochspannungsisolierung.
Glimmer, ein natürlich vorkommendes Mineral, ist stabil und behält eine überlegene elektrische Isolierung bei Feuchtigkeit und extremen Temperaturen bei. Die mechanischen Eigenschaften von Glimmer ermöglichen es, geschnitten, gestanzt, gestanzt und bearbeitet werden, um Toleranzen zu schließen, während eine hohe Wärmeleitfähigkeit zu halten.