Wärmeleitfähige Füllmaterialien
Ideal für Mehrebenen, Multi-Device, Wärmeübertragung.
Produktdetails Produkttabellen Verwandte Produkte
Thermisch leitfähige Spaltfüller sind weiche, formbare Schnittstellenmaterialien mit hoher Wärmeleitfähigkeit. Spaltfüller eignen sich ideal für Anwendungen mit erheblichen Abständen zwischen Wärmequelle und Kühlfläche, unterschiedlichen Bauteilhöhen, hoher Toleranz stapeln Variabilität und unebene oder raue Oberflächen. Die Anzahl der verfügbaren Materialoptionen und -formate macht Lückenfüller zu einer beliebten Komponente für Wärmemanagementlösungen.
Die Materialien von Boyd Transtherm® Gap Fillers sind gelartige Materialien, die entweder aus einer silikon- oder silikonfreien Verbindung bestehen, frei von Luftspalten und Poren Die Konformität von Transtherm® Gap Fillers eliminiert Luft zwischen Oberflächen mit Materialien mit höherer Leitfähigkeit thermischen Widerstand zu reduzieren. Das Volumen des Spaltfüllers bleibt konstant, sodass er dünn wird und sich mit aufgebrachtem Druck ausbreitet. Kleinere Spaltfüllpads erfordern weniger Druck zum Ausdünnen im Vergleich zu größeren Pads.
Transtherm® Gap Fillersind sind natürlich auf mindestens einer Seite klebrig, was das Handling während der Montage verbessert. Einige Materialien sind auf beiden Seiten mit Klebrigkeit erhältlich. Weichere Materialien neigen dazu, eine höhere Klebrigkeit zu haben.
Transtherm® Thermisch leitfähige Spaltfüller lassen sich in drei Gruppen einteilen: Silikon-Gap Filler, Silikon-freie Spaltfüller und Putty-Typ-Gap Filler. Silikon- und Silikon-freie Spaltfüller lassen sich einfach für spezifische Anwendungen umwandeln und können mit anderen Materialien laminiert oder auf andere von Boyd gelieferte Komponenten vorgetragen werden. Putty-Typ Spaltfüller haben ein extremes Maß an Benetzbarkeit und Anpassungsfähigkeit, aber nicht auf die ursprüngliche Form zurück, nachdem Druck aus dem Material entfernt wurde. Produkte mit vorgefertigten Spaltfüllern vom Typ Putty werden mit Schutzschilden geliefert, um Verschmierungen und versehentlichen Kontakt vor der Montage zu verhindern.
Boyd es Transtherm® Thermisch leitfähige Lückenfüller entsprechen den REACH- und RoHS-Vorschriften.
Produktinformationen
Um mehr über Materialien und Lösungen zu erfahren, klicken Sie bitte auf die Pfeile unten
Thermisch leitfähige Spaltfüllmaterialien
Thermisches Interface-Material ideal für raue Oberflächen und unebene Höhen. Erhältlich in einer Vielzahl von Shore OO Härten und Dauereinsatz-Temperaturbereichen.
- Silikon
- Hochkonformes Material mit einer breiten Palette von Optionen
- Kann geringe Vibrationen und Spannungsdämpfung bieten
- Kann elektrische Isolation für Anwendungen mit geringer bis mittlerer Leistung bieten Silikonfrei
- Hochkonforme Silikon-Alternative Materialien
- Ideal zur Verhinderung von Silikonmigration für empfindlichere elektronische und kosmetische Baugruppen
- Kann geringe Vibrationen und Spannungsdämpfung bieten
- Kann elektrische Isolation für Anwendungen mit geringer bis mittlerer Leistung bieten Putty-Typ
- Kann in automatisierte Dosierlinie für Großserienanwendungen implementiert werden
- Material kann mehr als Silikon- oder Silikonplattenmaterialien ablenken und kleine Lücken und Lufttaschen eliminieren
- Ideal für komplexe Baugruppen, die wenig bis gar keine Wartung oder Nacharbeitbarkeit erfordern
Thermisch leitfähige Lückenfülllösungen
- Unterbringung von engen Toleranzstapeln mit hochkonformen Spaltfüllern
- Verwenden Sie weichere Spaltfüllmaterialien, um Verziehen oder zusätzliche Belastung empfindlicher Leiterplattenbaugruppen zu verhindern
- Reduzieren Sie die Komplexität der Baugruppen, indem Sie ein einzelnes Spaltpad für mehrere Wärmequellen verwenden
- Wärmequellen über größere Entfernungen im Vergleich zu anderen thermischen Schnittstellenmaterialien thermisch verbinden, als dies bei anderen thermischen Schnittstellenmaterialien der Zeit der Zeit der Zeit ist.
- Laminat-Spaltfüller mit anderen Materialien wie Klebstoffen zur Reduzierung von Montagezeit und -kosten
- Verlängern Sie die Lebensdauer und Zuverlässigkeit des Produkts, indem Sie Plattenmaterialien mit anderen Vibrationsdämpfungslösungen wie Tüllen, Buchsen und gestanzten Dämpfern kombinieren, um umfassende Vibrationsminderungs- und Absorptionslösungen zu erzielen.
Schlüsselbranchen
Zeigen Sie mit der Maus auf die wichtigsten Branchen unten, um beliebte Anwendungen für Heat Shields zu sehen
Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!