Verkapselte Graphit-Wärmeverteiler

Image

Leicht

Wärmeverteilungslösungen mit zusätzlicher mechanischer Festigkeit

Image

Hohe Wärmeleitfähigkeit

Gleichmäßige und schnelle Wärmeverteilung von empfindlichen Bauteilen innerhalb einer abgedichteten mechanischen Hülle

Image

Kosteneffektiv

Alternative zu herkömmlichen Metall- oder Keramikvergussmassen

Gekapselte Graphit-Wärmestreuer sind leichte Wärmestreulösungen mit zusätzlicher mechanischer Festigkeit. Wärmestreuer sind entscheidend für den Produkterfolg, da Elektronik an Leistung und Dichte zunimmt und mehr Wärme erzeugt, die ein effektives Management erfordert. Verkapselte Graphit-Wärmestreuer nutzen eine hohe Wärmeleitfähigkeit von Annealed Pyrolytic Graphite (APG), um Wärme gleichmäßig und schnell von empfindlichen Komponenten innerhalb einer versiegelten mechanischen Hülle zu verteilen. Da Graphit spröde und schuppig ist, verhindert diese Hülle, dass Graphitpartikel zu Fremdkörperablagerungen innerhalb eines Geräts werden, wodurch das inhärente Potenzial spröder Graphitflocken negiert wird, was zu einer kurzen Oder Kontamination einer sauberen Umgebung führt.

Boyd Corporation nutzt unsere patentierte k-Core®Technologie zur Herstellung von gekapselten Graphit-Wärmeverteilern. Dieser Prozess integriert hohe wärmestreuende APG-Kerne mit der Festigkeit von Metallen, Keramiken oder Verbundwerkstoffen in einem einzigen Bauteil. Oder wir können dünnere, flexiblere Materialien wie Polyimidfolien für ultradünne Graphit-Wärmestreuer für Low-Profile-Anwendungen verwenden. Polyimidfolien sind eine kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Metall- oder Keramikverkapselungen und eignen sich daher ideal für Anwendungen mit hohem Volumen. Da Graphit ein leichtes, hochleitfähiges Material ist, bieten Encapsulated Graphite Heat Spreaders eine innovative Lösung, um Gewichtseinsparungen oder kleinere Formate zu erzielen, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Gekapselte Graphit-Wärmestreuer und Kühler-Panels ermöglichen es Designern, die Leistung von Graphit passiv und zuverlässig in einer sicheren und geschlossenen Einheit zu nutzen und so die Zuverlässigkeit, Lebensdauer und Effizienz teurer Elektronik zu verbessern.

Zusätzlich zur Wärmestreukapazität von Graphit können wir verkapselte Graphit-Wärmestreuer durch die Integration zusätzlicher, komplementärer Wärmemanagementtechnologien weiter anpassen. Durch das Hinzufügen von Rippenregionen zu einem Graphit-Wärmestreuer bieten Ingenieure zusätzliche Oberfläche und thermische Leistung bei natürlicher Konvektion von Umgebungsluft oder erzwungener Konvektion von Ventilatoren oder Gebläsen für eine höhere Wärmeableitung.

Angebot anfordern

Schlüsselbranchen

Mobilelektronik

  • Passive OLED-Wärmestreuung und Thermisches Management
  • Touch Temperature Control Graphit-Wärmestreuer-Lösungen
  • Weiterlesen ...

    Luftfahrt

  • Graphit-Wärmestreuer für Hochleistungs-Avionics-Ausrüstung
  • Satelliten-Kühler-Panels
  • Weiterlesen ...

    Verteidigung

  • Militärische Avionikausrüstung
  • Graphit-Wärmestreuer in Militärflugzeugen wie f-35, F-22 und F-16-Kampfflugzeuge
  • Weiterlesen ...

    Verwandte Produkte

    Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!