Kühlkörper mit geschliffenen Rippen
Hohe Dichte, dünne Flossen für erhöhten Wärmetransfer
Schnellanforderung
Kühlkörper mit geschliffenen Rippen
Produktinformationen Schlüsselbranchen Verwandte Produkte
Skived Fin Heat Sinks bieten eine hochoptimierte Kühlung, da sie höhere Flossendichten ermöglichen als das, was mit Extrusionsmethoden hergestellt werden kann, aber kein Schnittstellengelenk haben, das den Wärmefluss wie gebundene oder gelötete Flossenkühlkörper einschränkt. Im Gegensatz zu verklebenden oder gelöteten Kühlkörpern sind Skived Fin Kühlkörper aus einem einzigen Stück Material gefertigt und bieten einen reduzierten thermischen Widerstand, da es keine Verbindung zwischen einer Basis und Flossen gibt. Diese Kühlkörper werden hergestellt, indem sie die Oberseite der Basis präzise schneiden, skiving genannt werden, sie wieder an den Punkt zurückklappen, an dem sie senkrecht zur Basis ist, und sich in regelmäßigen Abständen wiederholen, um Flossen zu erzeugen.
Das Skiving-Verfahren ermöglicht eine hohe Flossendichte und dünne Fin-Kühlkörper-Geometrien für eine optimale thermische Leistung. Da Kühlkörper mit geschliffenen Rippen eine möglichst große Rippenoberfläche in ein bestehendes Volumen packen, ermöglichen sie einen höheren Wärmetransport als andere Kühlkörper, die aus einem einzigen Stück Material hergestellt sind, wie etwa extrudierte Kühlkörper aus Aluminium. Im Vergleich zu extrudiertem Aluminium setzt die Herstellung von Gewebten flossen kühltunden Körperkörpern nicht auf teure Werkzeuge, was eine größere Designflexibilität und ein schnelleres Prototyping bietet. Jede Rippe wird stattdessen separat mit demselben Werkzeug geschnitten, was zu niedrigeren Werkzeugkosten führt. Dies ermöglicht Es Aavid, Thermal Division der Boyd Corporation, die gesponnenen Flossenkomponenten für Ihr Produkt vollständig anzupassen, wozu auch Anwendungen zur Flüssigkeitskühlung gehören.
Skived Kühlkörper können aus Aluminium oder Kupfer gebaut werden, was vollständige, einteilige Kupferlösungen für Hochleistungskühlung ermöglicht. Aavids standardmäßige Kühlkörper mit geschliffenen Rippen aus Kupfer sind mit Shurlock-Bolzen-Aufsätzen verfügbar, die eine verlässliche, einfache Montage ermöglichen.
Für eine schnelle thermische Modellierung und einen Vergleich mehrerer Kühlkörperkonstruktionen versuchen Sie bitte Aavid Genie, unser Design-Tool für Kühlkörper.

Produktinformationen
Skived Fin Heat Sink Produktdetails:
-
Skived Fin Kühlkörper Materialien:
- Aluminium
- Kupfer
- Aluminium:
- Flossenstärken: 0,3 - 1 mm (12 - 39 In.)
- Max Flow Length: 200 mm (8,16 in.)
- Max Höhe: 10 - 60 mm (0,41 - 2,45 in.)
- Max Flossenabstand: 0,4 - 0,5 mm (16 - 20 In.)
- Kupfer:
- Flossenstärken: 1,5 - 0,75 mm (6 - 30 In.)
- Max Flow Length: 150 mm (5,91 in.)
- Max Höhe: 10 - 40 mm (0,39 - 1,57 in.)
- Max Flossenabstand: 0,2 - 0,5 mm (8 - 20 In.)
- Maximale Rippendichte: 50+ Rippen pro Zoll
- Allgemeine Designrichtlinien:
- Aluminium ist besser für höhere Seitenverhältnisse
- Luftstromlängen, die durch Fräser begrenzt sind, und die Kraft, die zum Zusammenklappen von Flossen erforderlich ist
- Die meisten Dimensionsvariablen haben aufgrund der Komplexität des Herstellungsprozesses einen Kompromiss mit anderen Konstruktionsvariablen. Kontaktieren Sie uns für Unterstützung bei der Optimierung Ihres Designs für Dieherseund und thermische Leistung.
- Wir verbessern unsere Maschinen und Prozesse ständig, sodass Die Dimensionsbereiche nicht unbedingt harte Grenzen sind. Kontaktieren Sie uns für unsere neuesten Funktionen.
Skiving GeometrieBereiche und Design-Richtlinien:
Standard Skived Fin Kühlkörper:
Teilenummer |
Länge (mm) |
Breite (mm) |
Höhe (mm) |
Primäre Gerätetypen |
Geräteanhang oder -schnittstelle |
Kühlkörper-Montagetyp |
Materialien |
Rohs |
Kaufen |
342940 |
37,58 |
38,5 |
14 |
BGA, FPGA |
Phasenwechselmaterial |
Messing Push Pins |
Cu (AS3) |
Kompatibel |
|
342941 |
40,5 |
40 |
13,5 |
BGA, FPGA |
Phasenwechselmaterial |
Messing Push Pins |
Cu (AS3) |
Kompatibel |
|
342942 |
44 |
45 |
22,5 |
BGA, FPGA |
Phasenwechselmaterial |
Messing Push Pins |
Cu (AS3) |
Kompatibel |
|
342943 |
50 |
50 |
14 |
BGA, FPGA |
Phasenwechselmaterial |
Messing Push Pins |
Cu (AS3) |
Kompatibel |
|
342947 |
59 |
57,9 |
11 |
BGA, FPGA |
Phasenwechselmaterial |
Messing Push Pins |
Cu (AS3) |
Kompatibel |
|
342945 |
60 |
60 |
14 |
BGA, FPGA |
Phasenwechselmaterial |
Messing Push Pins |
Cu (AS3) |
Kompatibel |
|
342946 |
60 |
60 |
22 |
BGA, FPGA |
Phasenwechselmaterial |
Messing Push Pins |
Cu (AS3) |
Kompatibel |
|
342948 |
69 |
70 |
14 |
BGA, FPGA |
Phasenwechselmaterial |
Messing Push Pins |
Cu (AS3) |
Kompatibel |
|
342949 |
80 |
80 |
12 |
BGA, FPGA |
Phasenwechselmaterial |
Messing Push Pins |
Cu (AS3) |
Kompatibel |
|
342950 |
90 |
90 |
10 |
BGA, FPGA |
Phasenwechselmaterial |
Messing Push Pins |
Cu (AS3) |
Kompatibel |
Skived Fin Heat Sink Lösungen
- Die Verwendung eines Schneidwerkzeugs mit Skiving spart Werkzeugkosten
- Skiving ermöglicht wirtschaftliche Festkupfer-Kühlkörperlösungen, die in anderen Prozessen nicht verfügbar sind
- Flossengeometrien mit gekrümmten Flossenkühlkörpern bieten mehr Oberfläche, ermöglichen eine höhere Wärmeübertragung und insgesamt eine bessere Leistung
- Einteilige Konstruktion bedeutet, dass es kein Schnittstellenmaterial zwischen Basis und Flosse im Vergleich zu fortschrittlichen Kühlkörperbaugruppen gibt, sodass es eine bessere Wärmeübertragung von der Basis zu den Flossen gibt
- Kombinieren Sie mit einem Lüfter für erhöhten Luftstrom und mehr Wärmeübertragung
- Fügen Sie ein thermisches Schnittstellenmaterial hinzu, um eine bessere Verbindung mit Ihrer Wärmequelle herzustellen und Ihre thermische Lösung zu vervollständigen