Image

Max. Clip™ Kühlkörper

Aavid, Thermal Division von Max Clip™ System der Boyd Corporation ist eine leistungsstarke, kostengünstige thermische Lösung für diskrete Leistungshalbleiter. Dieses thermische System kombiniert die Max Clips von Aavid mit speziellen extrudierten Max Clip Kühlkörpern für einen optimierten thermischen Kontakt. Das System eliminiert die Notwendigkeit der Montage von Löchern, Schrauben oder Nieten bei gleichzeitiger Optimierung des Kontakts und der thermischen Effizienz des Kühlkörpers. Max Clips™ sind schnelle, robuste Anbaugeräte, die Arbeits- und Hardwarekosten sparen und gleichzeitig die Designflexibilität erhöhen.

Max Clips™, einen gleichmäßigen, gleichmäßigen Druck in der Mitte des Halbleiters anwenden und den Kontakt mit dem Kühlkörper verbessern, um eine bessere thermische Leistung und maximale Bauteilzuverlässigkeit zu gewährleisten. Max Clips™ konstante Montagekraft beibehalten, auch wenn sich das Schnittstellenmaterial im Laufe der Zeit verschlechtert oder verschiebt. Im Vergleich zu herkömmlichen Muttern, Schrauben und Nieten, bei denen die Montagekraft zum Zeitpunkt der Montage eingestellt wird und sich über die Lebensdauer des Produkts abschwächen kann, ermöglichen Max Clips™ eine verbesserte Langzeitzuverlässigkeit.

Aavid bietet mehr als 50 Standard-Max Clip-Extrusionsprofile mit speziellen Geometrien und Nutmustern, die für die Verwendung mit über 20 verschiedenen Max Clips für eine Vielzahl von Anwendungen optimiert sind. Das Max Clip™ System wurde entwickelt, um eine Vielzahl von Halbleiterpaketen wie TO-220, TO-218, TO-247, TO-3P und Pakete ohne Befestigungslöcher wie TO-262, TO-273, TO-274 und TO-251 aufzunehmen.

Für eine schnelle thermische Modellierung und einen Vergleich mehrerer Kühlkörperkonstruktionen versuchen Sie bitte Aavid Genie, unser Design-Tool für Kühlkörper.


Schnellanforderung


Image

Schlüsselbranchen

Verbraucherelektronik

  • Computer-Netzteil-Kühllösung
  • Unterhaltungssystem-Netzteile
  • Weiterlesen ...

    Energie

  • Stromversorgung Kühlkörper-Lösung
  • Konverter und Wechselrichter
  • Weiterlesen ...

    Industrie

  • Power Conversion & Wechselrichter
  • Stromversorgungskühlung
  • Weiterlesen ...

    Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!