Axiallüfter

Bild

Hunderte von Optionen

Passen Sie die Laufrad- und Gehäusegeometrie sowie den Motoraufbau und die Steuerungsoptionen an

Bild

Verbesserte Leistung

durch Integration mit Kühlkörper-, Heatpipe- oder Dampfkammerbaugruppen

Bild

Fast & Wallet Freundliche Lösungen

einfachste und kostengünstigste Methode zur Steigerung der thermischen Leistung

Vielzahl von Standard-Axialventilatoroptionen

Lüfter sind die einfachste und kostengünstigste Methode zur Steigerung der thermischen Leistung. Das Hinzufügen eines Lüfters zu einer natürlichen Konvektionslösung verbessert die Wärmeübertragung, indem kühlere Luft in eine, um und/oder über primäre thermische Vorrichtung geleitet wird, wodurch Wärme und heiße Luft aus einer Baugruppe herausgedrängt werden.

Wenn Umgebungsumgebung oder natürliche Konvektionskühlung nicht genügend Wärmeübertragung für Anwendungen mit höherer Leistung aufrecht erhalten kann, sind Ventilatoren und erzwungene Luftkonvektionskühlung so konzipiert, dass sie diese Umgebung manipulieren. Lüfter werden verwendet, um eine optimierte Durchflussrate aufrechtzuerhalten, die eine maximale Wärmeübertragung innerhalb der entworfenen Spezifikationen ermöglicht. Lüfter erzwingen kühle Luft über eine thermische Komponente wie einen Kühlkörper, ein Wärmerohr oder eine Dampfkammer, sodass Wärme von der thermischen Komponente auf die erzwungene Luft übertragen werden kann, und diese Wärme dann aus einer Baugruppe überträgt. Dies sorgt für einen konstanteren Luftstrom über die thermische Komponente, wodurch Lösungen wie Kühlkörper effizienter und effektiver Wärme von der wärmeerzeugenden Vorrichtung wegbewegt werden können.

Während wir eine Vielzahl von Standard-Axialventilatoroptionen anbieten, stellt Boyd kundenspezifische Lüfter und Lüftersysteme her, um die hohen Anwendungsanforderungen zu erfüllen. Wir sind in der Lage, Laufrad- und Gehäusegeometrie sowie Motorkonstruktions- und Steuerungsoptionen wie Geschwindigkeiten, Spannungen und Funktionstypen sowie unterstützende Lösungen zur Steuerung, Minimierung oder Steuerung von Akustik und Vibrationen anzupassen.

Angebot anfordern

Schlüsselbranchen

Verbraucherelektronik

  • CPU & GPU Kühlung
  • Stromversorgung Thermisches Management
  • Motorkühlung
  • Power Converter Cooling Lösungen
  • Weiterlesen ...

    Cloud Compute

  • Rack- oder Boardkühlung
  • Fan-Trays
  • Lokalisierte BGA/FPGA Kühlung
  • Weiterlesen ...

    Energie

  • IGBT Luftkühlung
  • Power Converter und Wechselrichter-Thermomanagementsysteme
  • Weiterlesen ...

    Verwandte Produkte

    Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!