Image

Extrudierte Kühlkörper

Extrudiertes Aluminium ist eine der beliebtesten und kostengünstigsten Kühlkörperherstellungsmethoden. Aavid, Thermal Division der Boyd Corporation produziert eine Vielzahl von Standard Extruded Heat Sink Optionen für schnelle Lösungen, die für Board-Level-Geräte wie TO-Pakete, BGA/FPGA-Geräte und sogar CPUs & GPUs optimiert sind. Diese Standard-Kühlkörper sind mit verschiedenen Montagemethoden erhältlich und einige kommen mit vorinstallierten thermischen Schnittstellenmaterialien, um die Montage in Ihre Leiterplatte zu optimieren.

Standard-Extrudierte Kühlkörper sind vorgeschnittene und fertige Kühlkörper, die in der Regel Installationshardware enthalten. Zu den Standard-Extrudierten Kühlkörpern gehören fertige flache Rücken, doppelseitig mit Lücken oder Max Clip™ Extrusionen, die typischerweise für die Kühlung auf Platinenebene gedacht sind.

Die Standard DC/DC Converter-Kühlkörper von Aavid sind so konzipiert, dass sie die Ziegelgrößen von Halb-, Viertel- und Eins-Achter sowie den Fußabdruck im Vicor-Stil kühlen. Zur Optimierung der Baugruppe verfügt jeder DC/DC Converter Kühlkörper über Standard-Montagelöcher und vorinstalliertes thermisches Schnittstellenmaterial.

Für Anwendungen, die mehr Anpassung erfordern, nutzen wir unsere breite Auswahl an Extrusionsprofilen, um komplett oder teilweise kundenspezifische luftgekühlte Lösungen zu entwickeln. Extrudierte Kühlkörperprofile von Aavid reichen von einfachen Rippenkonstruktionen bis hin zu komplexen Geometrien für eine optimierte Kühlung. Legierungen 6063 und 6061 sind unsere am häufigsten verwendeten Aluminiumlegierungen für eine hohe Wärmeleitfähigkeit.

Für eine schnelle thermische Modellierung und einen Vergleich mehrerer Kühlkörperkonstruktionen versuchen Sie bitte Aavid Genie, unser Design-Tool für Kühlkörper.


Schnellanforderung


Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!