Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium

Bild

Wallet-freundliche Lösungen

Kostengünstige und leicht verfügbare Lösungen

Bild

Hunderte von Optionen

Erfüllen Sie spezifische Installationsanforderungen mit einer Vielzahl von Montageoptionen.

Bild

Verbesserte Leistung

Verbessern Sie die Wärmeableitung, die Geräteleistung und die Geschwindigkeit mit der zusätzlichen Oberfläche.

Schnelle Lösungen optimiert für Board-Level-Geräte

Ein Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium ist eine der beliebtesten und kostengünstigsten Fertigungsmethoden für Kühlkörper. Boyd Corporation produziert eine Vielzahl von Standard-Extruded-Kühlkörper-Optionen für schnelle Lösungen, die für Board-Level-Geräte wie TO-Gehäuse, BGA / FPGA-Geräte und sogar CPUs und GPUs optimiert sind. Diese Standard-Kühlkörper sind mit verschiedenen Montagemethoden erhältlich und einige kommen mit vorinstallierten thermischen Schnittstellenmaterialien, um die Montage in Ihre Leiterplatte zu optimieren.

Standard-Extrudierte Kühlkörper sind vorgeschnittene und fertige Kühlkörper, die in der Regel Installationshardware enthalten. Zu den Standard-Extrudierten Kühlkörpern gehören fertige flache Rücken, doppelseitig mit Lücken oder Max Clip™ Extrusionen, die typischerweise für die Kühlung auf Platinenebene gedacht sind.

Die Standard-DC/DC-Wandler-Kühlkörper von Boyd wurden entwickelt, um halbe, viertel- und einachtige Ziegelgrößen sowie die Grundfläche im Vicor-Stil zu kühlen. Zur Optimierung der Baugruppe verfügt jeder DC/DC Converter Kühlkörper über Standard-Montagelöcher und vorinstalliertes thermisches Schnittstellenmaterial.

Für Anwendungen, die mehr Anpassung erfordern, nutzen wir unsere breite Auswahl an Extrusionsprofilen, um komplett oder teilweise kundenspezifische luftgekühlte Lösungen zu entwickeln. Boyd extrudierte Kühlkörperprofile reichen von einfachen flachen Lamellenstrukturen bis hin zu komplexen Geometrien für eine optimierte Kühlung. Legierungen 6063 und 6061 sind unsere am häufigsten verwendeten Aluminiumlegierungen für eine hohe Wärmeleitfähigkeit.

Für eine schnelle thermische Modellierung und den Vergleich mehrerer Kühlkörperkonstruktionen probieren Sie bitte Boyd Genie, unser Kühlkörper-Design-Tool.

 

Auf der Suche nach einer kleinteiligen Bestellung? Schauen Sie sich unsere Distributoren an, um Unterstützung zu erhalten:

Angebot anfordern

Verwandte Produkte

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!