Luft-Luft-Wärmetauscher: Kühlung eines Luftstroms mit einem zweiten, separaten Luftstrom

Leitfähige Luft-Luft-Wärmetauscher

Allein mit Dermaterialleitfähigkeit transportieren diese Luft-Luft-Wärmetauscher Wärme von einem Luftsystem zum anderen mit festen, zuverlässigen Materialien wie Aluminium, Kupfer oder Hochleitfähigkeitsgraphit.

Heatpipe Luft-Luft-Wärmetauscher

Nutzen Sie die hohe Zuverlässigkeit von Wärmerohren, um schnell Wärme von einem Luftsystem-Flossenstapel zum anderen zu transportieren, mit dem Vorteil, dass sie jedes System abdichten können.

Aftermarket-Ersatz-Wärmetauscher (Re-Core) für die Luftfahrt

Verlängern Sie die Lebensdauer Ihres fortschrittlichen Wärmetauschersystems, indem Sie die internen Wärmetauscheroberflächen durch einen kostengünstigen Re-Core für kostengünstige Systemnachrüstungen ersetzen.

Thermosiphon-Wärmetauscher

Nutzen Sie Boyds fortschrittliche Thermosiphon-Wärmetauscher mit schnellem zweiphasigen Wärmetransport, um große Wärmemengen aus einem Luftsystem zu entfernen und in das Sekundärluftsystem oder die Umgebungsluftseite abzustoßen.

Herstellung von Luft-Luft-Wärmetauschern

Wärme effektiv von einem Luftsystem zu einem anderen übertragen, indem Sie Boyd es Air zu Air-Wärmetauschern verwenden. Luft-Luft-Wärmetauscher eignen sich ideal für die Wärmeverschiebung aus dem Inneren eines Gehäuses in die Umgebungsluft oder von einem geschlossenen Luftsystem zu einem anderen. Boyd es Air to Air Heat Exchanger nutzen hochleitende Materialien oder passive Zweiphasensysteme wie Wärmerohre oder Thermosiphone, um Wärme von einer Seite des Wärmetauschers zur anderen zu transportieren.

Um unsere Luft-Luft-Wärmetauscher herzustellen, nutzen unsere Ingenieure eine Vielzahl von hauseigenen Baumethoden, einschließlich gefalteter Flossenherstellung, Reißverschluss-Flossenproduktion, Nickelbeschichtung, Wärmerohrherstellung, Vakuumlöten, Tauchlöten, Löten und Schweißen. Unser Team kann die besten Fit-Technologien mischen und anpassen, um Ihre spezifischen Anwendungsanforderungen zu erfüllen.

Ressourcen und Downloads

Angebot anfordern

Ersatz von Wärmetauscherkernen für den Aftermarket

Boyd ist auch bekannt für reverse Engineering der Erstausrüstung für den Austausch von Wärmetauscherkernen im Aftermarket. Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Wärmetauschersysteme mit unseren Recore-Lösungen, reduzieren Sie die Gesamtlebensdauer und optimieren Sie die Wartung Ihrer Anlage.

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!