Kühlkörper Feder Clips

Schnelle und effektive TO-Verpackung / Kühlkörpermontage


Schnellanforderung


Kühlkörper Feder Clips

Produktinformationen Schlüsselbranchen Verwandte Produkte

Kühlkörper-Federclips sind eine effektive Möglichkeit, elektronische Geräte mit TO-Pakettypen schnell an extrudierte Kühlkörper zu montieren. Durch die Verwendung von Heat Sink Spring Clips reduzieren Kunden den Schnittstellenwiderstand zwischen der Wärmequelle und der Kühlkörperlösung, um die thermische Leistung zu verbessern.

Federclips sind so konzipiert, dass sie in Verbindung mit der Geometrie eines extrudierten Profils arbeiten, um einen ausreichenden Montagedruck auf das Gerät zu gewährleisten. Max Clips™ wurden speziell entwickelt, um in die Nutdetails von Aavids Max Clip™ Extrusion zu passen, um eine ordnungsgemäße Installation, Clip-Retention und optimierte thermische Leistung zu gewährleisten.

Kontaktieren Sie uns für Hilfe bei der Auswahl des richtigen Heat Sink Spring Clips für Ihre Anwendung.


Produktinformationen


Kühlkörper Feder Clip Produktdetails:

Teilenummer

Produkttyp

Gerätetypen

Länge (mm)

Breite (mm)

Höhe (mm)

Montagetyp

Material

Downloads

Rohs

Kaufen

MAX09NG

Aavid Max Clips

TO-220

16,5

10

9,23

Clip

Ni Plated Feder Stahl

Pcn

Kompatibel

Kontakt

MAX01NG

Aavid Max Clips

TO-220

21,5

10

9,23

Clip

Ni Plated Feder Stahl

Pcn

Kompatibel

Kontakt

MAX02NG

Aavid Max Clips

TO-220

21,5

12

9,23

Clip

Ni Plated Feder Stahl

Pcn

Kompatibel

Kontakt

MAX02-HNG

Aavid Max Clips

TO-220

21,5

13

9,28

Clip

Ni Plated Feder Stahl

Pcn

Kompatibel

Kontakt

MAX03NG

Aavid Max Clips

TO-220, TO-247

21,5

15

9,23

Clip

Ni Plated Feder Stahl

Pcn

Kompatibel

Kontakt

MAX03-HNG

Aavid Max Clips

TO-247

21,5

18

9,28

Clip

Ni Plated Feder Stahl

Pcn

Kompatibel

Kontakt

MAX04NG

Aavid Max Clips

TO-247

21,5

20

9,23

Clip

Ni Plated Feder Stahl

Pcn

Kompatibel

Kontakt

MAX23NG

Aavid Max Clips

TO-247

22

18

11,17

Clip

Ni Plated Feder Stahl

Pcn

Kompatibel

Kontakt

MAX13NG

Aavid Max Clips

TO-247

24,28

17

9,27

Clip

Ni Plated Feder Stahl

Pcn

Kompatibel

Kontakt

MAX10NG

Aavid Max Clips

TO-220

26,5

12

9,28

Clip

Ni Plated Feder Stahl

Pcn

Kompatibel

Kontakt

MAX12NG

Aavid Max Clips

TO-92 Sensoren

27

6

9,28

Clip

Ni Plated Feder Stahl

Pcn

Kompatibel

Kontakt

MAX07NG

Aavid Max Clips

TO-220

29,7

12

5,1

Clip

Ni Plated Feder Stahl

Pcn

Kompatibel

Kontakt

MAX08NG

Aavid Max Clips

TO-218, TO-247

30,55

18

5,9

Clip

Ni Plated Feder Stahl

Pcn

Kompatibel

Kontakt

MAX11NG

Aavid Max Clips

TO-220

31,7

12

9,45

Clip

Ni Plated Feder Stahl

Pcn

Kompatibel

Kontakt

Teilenummer

Produkttyp

Gerätetypen

Länge (mm)

Breite (mm)

Höhe (mm)

Montagetyp

Material

Downloads

Rohs

Kaufen

115300F00000G

Kool-Clips

TO-220, TO-218

13,84

3,18

12,06

Clip

115300F00000G

Pcn

Kompatibel

Kontakt

115400F00000G

Kool-Clips

TO-220

14,22

7,92

10,92

Clip

115400F00000G

Pcn

Kompatibel

Kontakt

CLP-201

Kool-Clips

14,99

3,18

13,59

Clip

CLP-201

k. A.

Kompatibel

Kontakt

115200F00000G

Kool-Clips

TO-220, TO-218

25,65

6,6

7,62

Clip

115200F00000G

Pcn

Kompatibel

Kontakt

118300F00000G

Kool-Clips

TO-220, TO-218

28,58

10,14

12,7

Clip

118300F00000G

Pcn

Kompatibel

Kontakt

115000F00000G

Kool-Clips

TO-220, TO-218

30,6

6,6

12,7

Clip

115000F00000G

Pcn

Kompatibel

Kontakt

116200F00000G

Kool-Clips

TO-220, TO-218

30,73

6,6

12,7

Clip

116200F00000G

Pcn

Kompatibel

Kontakt

115100F00000G

Kool-Clips

TO-220, TO-218

39,1

6,6

13,5

Clip

115100F00000G

Pcn

Kompatibel

Kontakt

CLP-207

Kool-Clips

Clip

CLP-207

k. A.

Kompatibel

Kontakt

Teilenummer

Produkttyp

Gerätetypen

Länge (mm)

Breite (mm)

Höhe (mm)

Montagetyp

Material

Downloads

Rohs

Kaufen

CLP-212SG

U-Clips

12

7

5,7

Clip

Edelstahl

k. A.

Kompatibel

Kontakt

CLP-212TG

U-Clips

TO-220

17,7

10

12,2

Clip

Edelstahl

k. A.

Kompatibel

Kontakt

CLP-212G

U-Clips

TO-220

22,1

10,67

10,16

Clip

Edelstahl

Pcn

Kompatibel

Kontakt

CLP-212PG

U-Clips

TO-220

26,2

10

13,2

Clip

Edelstahl

k. A.

Kompatibel

Kontakt

CLP-212MG

U-Clips

TO-247

26,5

13,2

15

Clip

Edelstahl

k. A.

Kompatibel

Kontakt



Kühlkörper Feder Clip Lösungen

  • Schnelle Installation
  • Reduzierter Schnittstellenwiderstand mit gleichmäßigerem Montagedruck
  • Kostengünstige
  • Verwendung mit extrudierten Kühlkörpern zur Wärmeableitung
  • Fügen Sie ein thermisches Schnittstellenmaterial wie Thermofett oder Thermopad ein, um den thermischen Widerstand zu reduzieren
  • Integrieren Sie die elektrische Isolierung zwischen Ihrem Gerät und dem Kühlkörper mit isolierenden Materialien wie wärmeleitenden Folien oder Keramik

Downloads


Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!