Lötanker

Leiterplattenbefestigung zur Montage von Kühlkörpern mit federbelasteten Z-Clips


Schnellanforderung


Lötanker

Produktinformationen   Verwandte Produkte

Lötanker sind Drahtschlaufen, mit denen Kühlkörper mit Federclips wie Z-Clips an der Leiterplatte (PCB) abgesperrt werden. Da Lötanker direkt in die Leiterplatte gelötet werden, ermöglichen sie eine sichere Montage für robuste Anwendungen und einfache Nacharbeiten für die Wartung. In Verbindung mit Z-Clips können Lötanker den thermischen Kontakt zwischen Kühlkörper und Gerät verbessern und den thermischen Grenzflächenwiderstand reduzieren.

Lötanker benötigen minimalen Platz auf dem Brett und können die Menge an Keep out Area Board Designern reduzieren, die sich umarbeiten müssen.


Produktinformationen

Lötanker Produktdetails:

Teilenummer

Produkttyp

Gerätetypen

Länge (mm)

Breite (mm)

Höhe (mm)

Montagetyp

Material

Rohs

Kaufen

125700D00000G

Lötanker

BGA-FPGA

7,62

Montage

Phosphor Bronze, Glas gefüllt Nylon UL94V-0 Schwarz

Kompatibel

Kontakt

125800D00000G

Lötanker

BGA-FPGA

7,62

Montage

Phosphor Bronze, Glas gefüllt Nylon UL94V-0 Schwarz

Kompatibel

Kontakt

Lötankerlösungen

  • Reduzieren Sie Leiterplatten-Haltebereiche
  • Verbesserung der Wartbarkeit von Kühlkörpern und Leiterplatten
  • Verwendung mit Z-Clips für eine robuste Kühlkörpermontage

Downloads


Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!