Heatsink-Montagesets

Vorverpackte Hardware zur schnellen Montage von Kühlkörpern


Schnellanforderung


Heatsink-Montagesets

Produktinformationen Schlüsselbranchen Verwandte Produkte

Die Montagesätze der Thermen der Boyd Corporation, Aavid, Thermal Division, sind in wärmeversiegelten Plastiktüten vorverpackt und können einfach an einem Fließband verwendet werden. Aavid bietet Kits für DO-4, DO-5, TO-220, TO-3 und TO-66 Gerätepakete an. Die Montagesätze für DO-4 und DO-5 verfügen über einen Isolator, eine Buchse, eine Waschmaschine, eine Sicherungsscheibe und eine Sechskantmutter. For TO-220, TO-3 and TO-66 devices, kits include 1-2 screws, insulating material, bushing, washer, lock washer, and hex nut.

Montagesätze sind mit drei verschiedenen Isoliermaterialien erhältlich, darunter Glimmer oder zwei Arten von wärmeleitenden Folien.


Produktinformationen


Kühlkörper-Montage-Kit Produktdetails:

Teilenummer

Produkttyp

Gerätetypen

Länge (mm)

Breite (mm)

Höhe (mm)

Montagetyp

Inhalt

Rohs

Kaufen

4860

Montagesets

DO-4

k. A.

k. A.

k. A.

Montage

Qty 2, Wärmebildisolator
Qty 1, PTFE Buchse
Qty 1, flache #10
Qty 1, Nr. 10-32 UNF-2B Sechskantmutter
Qty 1, Klemme, Verriegelung

Kompatibel

Kontakt

4860M

Montagesets

DO-4

k. A.

k. A.

k. A.

Montage

Qty 2, Glimmerisolator
Qty 1, PTFE Buchse
Qty 1, flache #10
Qty 1, Nr. 10-32 UNF-2B Sechskantmutter
Qty 1, Klemme, Verriegelung

Kompatibel

Kontakt

4804G

Montagesets

TO-3

k. A.

k. A.

k. A.

Montage

Qty 1, Wärmebildisolator
Qty 2, Schulterwäscher
Qty 2, flache #6
Qty 2, Nr. 6-32 UNC-2B Sechskantmutter
Qty 2, Nr. 6-32 UNC-2A x 1/2 in. lange Phillips Pan Head Schraube
Qty 2, Lockwasher, Nr. 4
Qty 1, Lötlug

Kompatibel

Kontakt

4870M

Montagesets

DO-5

k. A.

k. A.

k. A.

Montage

Qty 2, Glimmerisolator
Qty 1, PTFE Buchse
Qty 1, Flachwäscher #1/4
Qty 1, Nr. 1/4-32 UNF-2B, Sechskantmutter
Qty 1, Klemme, Verriegelung.

Kompatibel

Kontakt

4880G

Montagesets

TO-220

k. A.

k. A.

k. A.

Montage

Qty 1, Wärmefilmisolator
Qty 1, Schulterwäscher
Qty 1, flache #4
Qty 1, Nr. 4-40 UNC-2B, Sechskantmutter
Tstelf 1, Nr. 4-40 UNC-2A x 1/2 in. Lange Phillips Pan Kopf Schraube
Qty 1, Lockwasher, Nr.4.

Kompatibel

Kontakt

4880MG

Montagesets

TO-220

k. A.

k. A.

k. A.

Montage

Qty 2, Thermischer Film
Qty 1, PTFE Buchse
Qty 1, flache #10
Qty 1, Nr. 10-32 UNF-2B Sechskantmutter
Qty 1, Klemme, Verriegelung.

Kompatibel

Kontakt

4880SG

Montagesets

TO-220

k. A.

k. A.

k. A.

Montage

Qty 1, In-Sil-8 Isolator
Qty 1, Schulterwäscher
Qty 1, flache #4
Qty 1, Nr. 4-40 UNC-2B, Sechskantmutter
Tstelf 1, Nr. 4-40 UNC-2A X, 1/2 in. Lange Phillips Pan Kopf Schraube
Qty 1, Lockwasher, Nr.4.

Kompatibel

Kontakt

Kühlkörper-Montage-Kits-Lösungen

  • Ideal für Nachrüst- oder Wartungsanwendungen
  • Hardware gruppiert in einzelnen Taschen
  • Verwendung mit gestempelten Kühlkörpern für eine komplette thermische Lösung
  • Integrieren Sie Thermofett für zusätzliche Schnittstellenwiderstandsreduzierung

Downloads


Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!