Montagehardware & Thermisches Zubehör
Lösungen für zuverlässige Montage und verbesserten Thermischen Kontakt.
Schnellanforderung
Mounting Hardware hilft bei der Erzielung von Wärmemanagementlösungen, indem sichergestellt wird, dass die Lösungen fest in einem effizienten Prozess montiert sind.
Shurlock Pins und Lötanker mit Z-Springs helfen, Kühlkörper an Leiterplattenbaugruppen zu montieren und federkraft zu liefern, um einen guten thermischen Kontakt mit den unten aufgeführten Wärmequellen zu gewährleisten. Shurlock Pins verriegeln an Ort und Stelle, wenn in einer Leiterplatte durch Loch installiert. Lötanker werden in die Platine eingebaut, wobei Kühlkörper montiert werden und eine Z-Feder montiert und wiederholt entfernt werden kann, ohne das Board zu beschädigen.
Das Max Clip™-System von Aavid, das mit unseren Max Clip Extruded Heat Sinks verwendet wird, bietet eine hervorragende zentralisierte Montage von Halbleitergehäusen bis zum Kühlkörper, wodurch der thermische Widerstand reduziert und die thermische Leistung verbessert wird. Federclips, wie Max Clips, werden in Verbindung mit extrudierten und gestanzten Kühlkörpern verwendet, um Druck auf Geräte auszuüben und bessere thermische Verbindungen zwischen Wärmequelle und Kühlkörper zu gewährleisten.
Montagesätze sind vorverpackte Bausätze für die Bohrungsmontage in wärmeversiegelten Plastiktüten für den Einsatz an Montagelinien und eignen sich ideal für Nachrüstanwendungen.
Kartenauswerfer und Kartenzieher sind so konzipiert, dass sie beim Einsetzen und Auswerfen von Leiterplatten in Ports helfen.
Kartenauswerfer und -einzieher
PCB-Kartenauswerfer, Puller und Snap-on-Hardware ermöglichen das Einlegen und Extrahieren von Karten. Sie werden seltener beim Abbau von einer Leiterplatte beschädigt. Einteilige Snap-on PcB-Auswerfer & Puller reduzieren Montagezeit und -komplexität. Sie eignen sich hervorragend für Nachrüstanwendungen.
Standard-Auswerfer & Puller werden aus UL-geprüftem Nylon hergestellt und verwenden eine Hebelwirkung, um Leiterplattenkarten schnell und schnell von ihrer Steckverbindersicherheit zu befreien. Für die Plattenentfernung ist kein spezielles Extraktionswerkzeug erforderlich und Rollstifte sind im Lieferumfang enthalten.
Max Clips
Max Clips™, entwickelt für die Verwendung mit Max Clip™ Extrudierte Profile, setzen in der Mitte des Halbleiters konstanten Druck an, wodurch der thermische Kontakt und die Leistung verbessert werden.
Max Clips halten eine konstante Montagekraft, auch wenn sich das Schnittstellenmaterial im Laufe der Zeit verschlechtert oder verschiebt, was Max Clips zu einer besseren langfristigen Montagelösung macht.