Max Clips™

Schnelle Montage und gleichmäßiger Montagedruck


Schnellanforderung


Max Clips™

Produktinformationen Schlüsselbranchen Verwandte Produkte

Aavid, Thermal Division des Max Clip™ Systems der Boyd Corporation wurde entwickelt, um die Notwendigkeit der Montage von Löchern, Schrauben oder Nieten für die Montage diskreter Halbleiterpakete an Kühlkörpern mit verbessertem Oberflächenkontakt zu vermeiden. Max Clips™ sind robuste Anlagen, die mehr Entwurfsoptionen ermöglichen, schnell installiert werden und Hardwarekosten senken.

Max Clips™, entwickelt für die Verwendung mit Max Clip™ Extrudierte Profile, setzen in der Mitte des Halbleiters einen gleichmäßigen Druck an, der den Kontakt mit dem Kühlkörper verbessert, um eine bessere thermische Leistung und maximale Bauteilzuverlässigkeit zu erzielen. Herkömmliche Mutter- und Bolzen- oder Nietmontagekraft wird zum Zeitpunkt der Montage eingestellt, die mit der Zeit mit Änderungen im Schnittstellenmaterial oder thermischen Zyklus abnehmen kann. Max Clips halten eine konstante Montagekraft, auch wenn sich das Schnittstellenmaterial im Laufe der Zeit verschlechtert oder verschiebt, was Max Clips zu einer besseren langfristigen Montagelösung macht.

Aavid bietet mehr als 20 verschiedene Max Clips für eine Vielzahl von Anwendungen, die mit über 50 Standard-Max Clip Extrusion Profilen gekoppelt werden können, die über die spezielle Clipnut verfügen. Das Max Clip™ System ist für eine Vielzahl von Halbleiterpaketen wie TO-220, TO-218, TO-247, TO-3P und Pakete ohne Befestigungvon löcher wie TO-262, TO-273, TO-274 und TO-251 konzipiert.


Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!