Thermisch leitfähige Dämmprodukte und Hardware kombinieren thermische Eigenschaften mit mechanischen Eigenschaften zu einem einzigen elektrisch isolierten Produkt. Buchsen, Unterlegscheiben und Abstandhalter werden verwendet, um Hardware wie Schrauben, Nieten oder Drähte elektrisch zu isolieren, Vibrationen zu reduzieren und können als Leitfaden für Materialien verwendet werden. Hitzeschilde und Wärmedämmung können dazu beitragen, die Wärmeübertragung auf empfindliche Komponenten zu verhindern.
Hitzeschilde sind ideal für die Optimierung von Anwendungen, die leicht und kompakt sein müssen, da sie extrem flach, zuverlässig, leicht und flexibel sind. Hitzeschilde sind eine kostengünstige und hochwertige Integration zur Optimierung von Wärmemanagementsystemen.
SOLIMIDE® ist ideal für leichte Systeme, die einen leiseren Betrieb und mehr thermische Stabilität für die Benutzer- und Anwendungssicherheit erfordern. SOLIMIDE® Foams sind in einer Reihe von Dichten und Optionen erhältlich, z. B. laminiert oder wärmebehandelt, und können für hohe Toleranzen zu komplexen Geometrien geformt werden.