Kartenauswerfer und -einzieher

Sichere Installation und Auswurf der PCB-Karte


Schnellanforderung


Kartenauswerfer und -einzieher

Produktinformationen Schlüsselbranchen Verwandte Produkte

PCB-Kartenauswerfer, Puller und Snap-on Hardware unterstützen das Ein- und Abziehen sicherer Karten. PCB-Karten, deren Komponenten und Steckverbinder werden bei der Extraktion von PC-Boards seltener beschädigt, wenn geeignete Auswerfer-, Puller- und Extraktorhardware verwendet wird.

Einteilige Snap-on-PcB-Auswerfer & Puller reduzieren Die Baugruppenkomplexität und Zeit durch verwendung eine Snap-on-Geometrie anstelle von Rollstiften. Sie eignen sich hervorragend für Nachrüstanwendungen und sind aus Nylon gefertigt.

Standard-Auswerfer & Puller werden aus UL-geprüftem Nylon hergestellt und verwenden eine Hebelwirkung, um Leiterplattenkarten schnell und schnell von ihrer Steckverbindersicherheit zu befreien. Für die Plattenentfernung ist kein spezielles Extraktionswerkzeug erforderlich und Rollstifte sind im Lieferumfang enthalten.


Produktinformationen

Kartenauswerfer und Puller Standardprodukte:

Teilenummer

Produkttyp

Gerätetypen

Länge (mm)

Breite (mm)

Höhe (mm)

Material

Rohs

Kaufen

5023NG

Kartenauswerfer

27,05

6,35

16,51

Nylon pro ASTM D4066-82PA162F11

Kompatibel

Kontakt

5022NG

Kartenauswerfer

27,76

6,35

12,7

Nylon pro ASTM D4066-82PA162F11

Kompatibel

Kontakt

5021N

Kartenauswerfer

31,75

34,04

4,07

Vernickelter Federstahl

Kompatibel

Kontakt

Kartenauswerfer & Pullerlösungen

  • Verbesserung der Sicherheit für Anwender und PcB-Karten während der Extraktion
  • Erhöhen Sie die Anzahl der Injektions- und Auswurfzyklen mit zuverlässigen und konsistenten Prozessen
  • Erhöhen Sie die Lebensdauer der PCB-Karte durch die Installation von Low Profile Gebläsen oder Axiallüfter-Kühlkörperbaugruppen auf heißen Geräten auf der Karte
  • Verbessern Sie die Leistung der PCB-Karte mit Wärmestreuer-Wärmerohrbaugruppen

Downloads


Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!