Startseite » Blog » Boyd Team unterstützte Kids Against Hunger

Boyd Team unterstützte Kids Against Hunger

Die-Bahn-Industrie-und-Boyd-Lösungen

Zuletzt aktualisiert am 21. Dezember 2023 | Veröffentlicht am 11. Dezember 2023

Boyd steht an der Seite von Kindern gegen den Hunger

Im November dieses Jahres nahm das Bay Area Boyd Team an einer gemeinnützigen Veranstaltung zur Unterstützung von Kids Against Hunger teil. Kids Against Hunger ist eine gemeinnützige Organisation, die sich darauf konzentriert, den globalen Hunger zu bekämpfen, indem sie verarmte Kinder und Familien weltweit mit nahrhaften Mahlzeiten versorgt. Freiwillige Helfer in den USA und Kanada bereiten sehr nahrhafte Lebensmittel zu, die durch Partnerschaften mit globalen humanitären Organisationen an Familien in 70 Ländern verteilt werden.

Boyd Bay Area Team gegen Kinderhunger

Das BoydTeam arbeitete nahtlos mit der gemeinnützigen Organisation zusammen und bereitete, verpackte und verpackte 17.928 Mahlzeiten zur Unterstützung von Kids Against Hunger. Ihr gemeinsamer Einsatz hat den Kampf gegen den Hunger bei Kindern maßgeblich beeinflusst, und wir sind stolz auf ihr Mitgefühl und ihr Engagement für die Gemeinschaft.
Boyd Team hat mit Kids against Hunger zusammengearbeitet
Boyd Team hat mit Kids against Hunger 2 zusammengearbeitet

Boyd: Förderung mitfühlender Gemeinschaften durch soziale Verantwortung

Das Engagement von Boyd, einen positiven Einfluss zu nehmen, geht über den Arbeitsplatz hinaus. Durch wirkungsvolle Initiativen wie die Unterstützung von Kids Against Hunger setzen wir uns dafür ein, eine widerstandsfähige und mitfühlende Gemeinschaft zu fördern.

Erfahren Sie mehr über das Engagement von Boyd für soziale Verantwortung.

Verwandte Beiträge

Wechselrichterkühlung

Wechselrichterkühlung

Kühlung der EV Revolution Wechselrichter sind wichtige Komponenten von Elektrofahrzeugen und sind stark auf Wärmemanagementsysteme angewiesen, um...

Vergleich von EV-Batterieschutzmaterialien

Vergleich von EV-Batterieschutzmaterialien

Sicherung der EV-Revolution: Fortschrittliche Materialien für den Batterieschutz Elektrofahrzeuge (EVs) revolutionieren...

Rührreibschweißen

Rührreibschweißen

Was ist Rührreibschweißen? Das Rührreibschweißen (FSW) ist ein Festkörperverfahren, bei dem ein nicht abschmelzbares Werkzeug verwendet wird, um...

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!