Testen und Validieren
Erwartete Funktion überprüfen
Bestätigen Sie die simulierte oder berechnete Leistung mit geeigneten Funktionstests, bevor Sie in die Produktion investieren.
Treffen Sie fundierte Entscheidungen
Sammeln Sie nützliche Daten zur Verfeinerung oder Verbesserung des Produktdesigns.
Finden und Mindern von Garantierisiken
Identifizieren und beheben Sie potenzielle Probleme frühzeitig vor der Herstellung und der Verwendung durch den Verbraucher.
Boyd Spotlight Serie - Senior Quality Engineer
(Transkript ansehen)
Testen und Validieren von Lösungen mit Boyd
Die Prüf- und Validierungsdienstleistungen von Boyd wurden entwickelt, um sicherzustellen, dass Produkte und Lösungen die Anwendungsanforderungen wie auch die Industriestandards erfüllen. Mit Designzentren auf der ganzen Welt sind Test- und Validierungsdienste regional verfügbar und werden von Ingenieuren besetzt, die sowohl mit globalen Standards als auch mit lokalen Anforderungen vertraut sind. Das Engagement von Boyd Engineering für innovative Problemlösungen erstreckt sich auch auf Testdienstleistungen. Ingenieure arbeiten eng mit Kunden zusammen und können sich an alle individuellen Bedürfnisse oder Spezifikationen anpassen, um eine vollständige Produktvalidierung zu gewährleisten.
Testen und Validieren von Konstruktionen und Produktionsteilen
Die Entwicklung von Designs und Lösungen, die den strengsten Leistungs- und Qualitätsstandards entsprechen, ist entscheidend für den Erfolg unserer Kunden. Aus diesem Grund verfügen wir über Systeme, um sicherzustellen, dass die Qualität kontinuierlich aufrechterhalten wird, einschließlich unseres Qualifizierungsprozesses, der sicherstellt, dass Teile einheitlich und konsistent produziert werden.
Durch die Entfaltung einer Reihe modernster Prüftechnologien in verschiedenen Phasen der Planung und Produktion beseitigen die technischen Experten von Boyd Inkonsistenzen in der Produktentwicklung und kontrollieren die Qualität und verbessern die Zuverlässigkeit. Mit einer starken Qualitätskultur erleichtern unsere Geräte die Abbildung verschiedener Phasen der Produktentwicklung und Fertigungsengpässe, ohne die Qualität zu beeinträchtigen.
Qualitätszertifizierungen
- ISO 9001
- IATF 16949 (Automobil)
- ISO 14001 (Umwelt)
- ISO 13485 (Medizinisch)
- AS9100 (Luft- und Raumfahrt)
- OSHAS
- Nadcap™
Anlagenspezifische Zertifizierungen
- AWS D17,1 (MIL-STD 1595A / MIL-STD-2219)
- AWS B2,2:2010
- AWS C3,3
- AWS C3,7:2005
- AMS 2750D:2005
- AMS 2770H:2006
- MIL-H-6088G
- MIL-B-7883C
- Qualifizierte Schweißer für die Luft- und Raumfahrt (zertifiziert nach AWS D17,1)
- AWS Qualified Brazers (zertifiziert nach AWS B2,2)
- Zertifizierte Schweißinspektoren (zertifiziert nach AWS QC1 Standard)
Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!