Spezielle Märkte

O-Ring- und Versiegelungslösungen für verschiedene Märkte


Kontakt

Transport

Branchen wie Fahrzeugbau, LKW, Landwirtschaft, Bauwesen und Luft- und Raumfahrttechnik arbeiten in extrem anspruchsvollen Umgebungen. Schwierige Bedingungen wie extreme Temperaturen, starke Schwingungen, konzentrierter Abrieb und Exposition gegenüber verschiedenen Chemikalien machen die Auswahl eines Elastomers und des Produktdesigns, das Ihre Garantie- und Leistungsziele erfüllt, zu einem kritischen Vorgang. Unsere maßgefertigten Verbindungen werden entwickelt, um die anspruchsvollsten Anforderungen gemäß ASTM, SAE, OEM und Tier 1 zu erfüllen, und werden ununterbrochen optimiert, um sicherzustellen, dass die neusten Biokraftstoff-, Abgas- und Emissionsanforderungen erfüllt werden.

Produktübersicht für Halbleiterprodukte herunterladen

 


Öl-, Gas und Schwerindustrie

Öl- und Gaspumpen, Armaturen, Ventile und Ausrüstungsgegenstände erfordern außergewöhnlich leistungsfähige O-Ringe und Versiegelungslösungen in einer Vielzahl von Größen, die konstantem, extremem Druck, Wärme und aggressiven Chemikalien standhalten können. Die Spezialverbindungen von Boyd umfassen peroxid- und triazin-vernetzte Perfluor-Elastomere bis zu einem Innendurchmesser von 100", die wärme- und chemikalienbeständig sind und eine höchstmögliche Lebensdauer aufweisen. Nach Norsok M710 und Nace TM0297 geprüfte Elastomere gewährleisten die Übererfüllung der Anforderungen in allen Umgebungen mit schneller Gasdekompression.

Produktübersicht für Öl- und Gasprodukte herunterladen

 


Medizin

Medizinische Geräte erfordern unter Reinraumbedingungen hergestellte O-Ringe und Gummidichtungen, die den USP VI-Normen für Patientensicherheit und den Nachverfolgbarkeitsvorschriften entsprechen und über die gesamte Gerätelebensdauer bestimmungsgemäß funktionieren.

Wir stellen hochwertige O-Ringe und Dichtungen für eine Vielzahl von medizinischen Anforderungen bereit, wie Stethoskope, Spritzen, Anschlüsse und Geräte zur Medikamentenverabreichung. Unsere Produkte übertreffen die Anforderungen der medizinischen Industrie in Bezug auf hervorragende Qualität, kürzere Vorlaufzeiten, außergewöhnlichen Mehrwert und Kundenerfahrung.

Produktübersicht für medizinische Produkte herunterladen

 


Elektronik

Wasser- oder Staubeintrittsschutz und Halbleiter-Vakuum-Anwendungen in der Verbraucherelektronik erfordern Dichtungen und O-Ringe, die in den reinsten Umgebungen gefertigt werden. Wir bieten eine Reihe von Reinraumfertigungsumgebungen von Klasse 100 bis Klasse 100k an. Partikel- und schadstofffreie O-Ringe sind in einer breiten Palette an Verbindungen erhältlich, einschließlich farblos oder weiß für verbesserte Reinheit, mit UL-konformem elektrischem Widerstand, gemessener Leitfähigkeit und besonderen Maßnahmen zur Verringerung der Ausgasung.

Karte zur Elektronik-Produktreihe herunterladen

 


Nahrungsmittel und Getränke

Die Branchen Lebensmittelverarbeitung, Flüssigkeitsspender und Wasserzubehör müssen viele Vorschriften erfüllen. Die O-Ringe von Boyd sind konzipiert, um die Anforderungen von Organisationen wie FDA, NSF-61, 3A Sanitary und viele internationale Wasserspezifikationen zu übertreffen. Unsere spezifischen O-Ringe für die Lebensmittel- und Getränkebranche werden grundsätzlich mit spezifischen Inhaltsstoffen hergestellt, die im „US Code of Federal Regulations“ (21 CFR 177,26) für Gummiartikel, die mit trockenen oder feuchten Lebensmitteln in Berührung kommen, aufgeführt sind.

Produktübersicht für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie herunterladen

 


Erfahren Sie mehr darüber, wie wir die speziellen Anforderungen Ihrer Branche erfüllen können.

Sie möchten 100 Stück oder weniger kaufen? Besuchen Sie jetzt den Amazon Store von Boyd.