Staubschutz und Versiegelung

Der Ingressschutz ist entscheidend für eine zuverlässige, qualitativ hochwertige Geräteleistung und Langlebigkeit. Partikel können empfindliche Bauteile beschädigen oder kritische Oberflächen zerkratzen und erodieren. Umweltdichtungen und Ingress Protection (IP)-Lösungen schützen Produkte vor Staub, Sand und anderen Verunreinigungen, die unter rauen Betriebsbedingungen auftreten.

Die Umweltsiegel von Boyd werden mit einer Vielzahl von Methoden hergestellt, um die Anforderungen an Maß, Leistung und Form mit den Kosten- und Volumenerwartungen abzugleichen. Für ästhetische Anwendungen, individuelle Farb- und Texturabstimmung sicherstellen, dass Ihr Produkt konsequent Ihren Markenrichtlinien entspricht, mit schneller Markteinführung strotzen und innovatives Werkzeugdesign.

Rubber and Plastic Air Valve

Dust Ingress & Sealing Lösungen:



Light green air filter

Luftfilter

Filtern Sie Verunreinigungen aus der Ansaugluft, um empfindliche interne Betriebsumgebungen zu schützen, die durch aktive Luftlösungen wie Lüfter- und Kühlkörperkombinationen gekühlt werden.

Molded Rubber Shifter Boot

Gummibellows & Shifter Stiefel

Schützen Sie mechanische Baugruppen und Verbindungen vor Staub- und Schmutzschäden.

Mesh air filter material and molded guard filter assemblies

Partikelfilter & Wächter

Gewebtes Metall- und synthetisches Drahtgeflecht oder Netzschaum mit kundenspezifischen Blenden, die optimiert sind, um bestimmte Partikel und geformte Schutzfilterbaugruppen zu filtern, um Öffnungen und Ports vor Verunreinigungen zu schützen.

Molded Rubber Caps and Plugs

Stecker und Kappen

Schützen Sie Baugruppen vor Verunreinigungen, die mit Steckern und Kappen eintreten, um Ports, Lücken, Stecker und andere Expositionsbereiche zu bedecken, zu füllen und zu schützen, während sie nicht verwendet werden.

Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns online oder rufen Sie uns an.

1-888-244-6931