Maßgefertigte Schläuche

Sichere Flüssigkeits- und Luftbewegung in Hochleistungsbranchen, zugeschnitten auf Ihre spezifische Anwendung.

Maßgefertigte Schläuche

Produktinformationen Schlüsselbranchen Verwandte Produkte

Die Schläuche und Schlauchsysteme von Boyd werden für eine Vielzahl von Anwendungen mit unterschiedlichen Anforderungen hinsichtlich Temperaturbereich, chemischer Beständigkeit, Berst- und Vakuumdrücke und anderer Parameter maßgefertigt und überzeugen durch ein hervorragendes Werkzeugdesign, Kosteneffizienz sowie schnelle Entwicklungszyklen. Wir sind sehr erfahren in der Erfüllung von Industrienormen wie zum Beispiel SAEJ20, SAE J30, SAE J2045, ASTM D2000, DIN73411, DIN73379.

Benötigen Sie individuelle Spezifikationen und Unterstützung bzgl. Prüfanforderungen? Kein Problem. Mischungen werden nach Maß angepasst, um Ihre Leistungs- und Umweltanforderungen zu erfüllen. Zu den Anwendungs-Fachgebieten gehören maßgefertigte Kühlerschläuche, verschiedene Hochdruckschläuche, Turboladerschläuche, Lufteinlassschläuche und Hochtemperatur-Silikon-Kühlerschläuche.