Form- und Umweltdichtungen

Komplexe, dreidimensionale Lösungen zur Abdichtung vor dynamischen und rauen Umgebungen.

Form- und Umweltdichtungen

Dust Ingress & Sealing    Airflow Management     Liquid Management   Oberflächendichtungen & Schutz    Montagelösungen

Geformte Gummi- und Kunststoffkomponenten eignen sich ideal zum Abdichten von Umweltgefahren wie Flüssigkeit, Staub und Schmutz in komplexeren und dynamischeren Formen als Dichtungen oder extrudierte Dichtungen. Die Umweltdichtungslösungen von Boyd halten Staub und Schmutz aus empfindlichen Geräten fern, verwalten oder leiten luftdurchströmen, leiten und transportieren Flüssigkeiten und versiegeln Oberflächen gegen die Elemente.

Die Fertigungsdienstleistungen von Boyd umfassen Prozesse wie Spritzgießen, Kompressionsformen, Transferformen, Vakuumformen oder Geformtes oder Multi-Shot-Over-Moulding. Wir können diese Technologien mischen und aufeinander abgestimmt, um komplexe Staubeintritts- und Umgebungsdichtungslösungen für eine breite Palette Ihrer Anwendungsanforderungen zu erstellen.


Staubschutz und Versiegelung

Umweltdichtungen sind wichtig, um Partikel abzudichten, die kritische Oberflächen zerkratzen, verschleißen oder erodieren oder empfindliche Bauteile beschädigen können. Durch das Aushalten von Staub, Sand und anderen Gegenständen stellen IP-Dichtungen (Ingress Protection) sicher, dass Ihre Produkte rauen Betriebsbedingungen standhalten.

Boyd nutzt eine breite Palette von Fertigungstechnologien, um spezifische Form-, Dimensions- und Leistungsanforderungen mit innovativen und kostengünstigen Werkzeugen und schneller Markteinführungszeit zu erfüllen. Wir können auch Farb- und Textur-Match, um sicherzustellen, dass Ihr Produkt ein konsistentes Design und Aussehen hat, während weiterhin anspruchsvolle Dichtungs- und Nutzungsanforderungen zu erfüllen.


  • Luftfilter
  • Bälge und Schaltmanschetten
  • Kappen und Pfropfen
  • Griffstiefel
  • Partikelfilter & Wächter


Luftstromregulierung

Boyd bietet eine Vielzahl von Lösungen, die Ihnen helfen, den Luftstrom in komplexen Systemen und Produkten zu verwalten. Ganz gleich, ob Sie heiße oder kühle Luft in einem Gehäuse mit Blenden, Verkleidungen oder Filtern leiten oder die Aerodynamik und den Luftstrom mit Verkleidungsverlängerungen verbessern, Boyds Airflow-Management-Produkte können Ihnen dabei helfen, die Systemleistung zu optimieren.

Die Luftmanagement-Baugruppen von Boyd wurden speziell für eine Vielzahl von Anwendungen mit unterschiedlichen Anforderungen in Bezug auf Temperaturbereichsleistung, chemische Expositionsbeständigkeit, Berst- und Vakuumdrücke und andere Metriken mit exzellentem Werkzeugdesign und Kosten entwickelt, da sowie schnelle Entwicklungszyklen. Wir sind sehr erfahren in der Erfüllung von Industrienormen wie zum Beispiel SAEJ20, SAE J30, SAE J2045, ASTM D2000, DIN73411, DIN73379.


  • Luftleitbleche
  • Luftkanäle
  • Luftfilter
  • Verkleidungserweiterungen
  • Ventilatoren & Kühlerverkleidungen
  • Flex Extender
  • Geformte Schläuche
  • Hochtemperaturschläuche
  • Pneumatische Druckschläuche
  • Kühlerschläuche
  • Turboladerschläuche


Flüssigkeitsmanagement

Enthalten Sie Flüssigkeiten und verwalten Sie den Flüssigkeitsfluss mit den Flüssigkeitsmanagementlösungen von Boyd. Kundenspezifische und hydraulische Schläuche helfen dabei, Flüssigkeiten zwischen Komponenten wie Wärmetauschern, Flüssigkühlplatten, Heizkörpern und Hydraulikgeräten zu leiten. Produkte wie Bodenpfannen werden verwendet, um überschüssige Feuchtigkeit und Wasser aus RV-Rutschsystemen zu leiten. Blasgeformte Tanks halten Flüssigkeiten für den späteren Gebrauch versiegelt und geschützt.

Die erfahrenen Außenanwendungsingenieure von Boyd arbeiten mit Ihnen zusammen, um sicherzustellen, dass Anforderungen wie Leistung, Kosteneinsparungen und Projekttermine erfüllt werden.




Oberflächenversiegelungen und -schutz

Oberflächendichtungen und -schutz sind ideal für robuste Geräte und Oberflächen, die hohen Verschleißmengen ausgesetzt sind. Mit dem Einbau der richtigen Oberflächendichtungen und Schutzlösung können Sie die Lebensdauer teurer Geräte verlängern und Garantieansprüche reduzieren.

Vom ersten Schritt in die Kabine über die Bediensteuerung bis hin zum Becherhalter bietet Boyd eine Vielzahl von geformten und umgebauten Lösungen, um anspruchsvolle Bedingungen zu erfüllen.


  • Becherhalter
  • Fußmatten
  • Tastatur- und Tastenabdeckungen
  • Pedalauflagen
  • Step Tread


Montagelösungen

Optimieren Sie Produktionsläufe mit fertigen Montagelösungen wie Schlauch- und Fensterbaugruppen. Durch den Einsatz der mehrwertigen Montagelösungen von Boyd können Sie die Montagekosten und die Komplexität der Stückliste senken, die Beschaffung vereinfachen und die Produktionsgeschwindigkeit erhöhen.

Mit starker Designunterstützung und Know-how in geformten und extrudierten Kunststoff- und gebogenen Aluminium-Extrusionsrahmen und -Steckverbindern arbeiten Boyds experten Designteams mit Ihnen zusammen, um eine dauerhafte Lösung zu entwickeln, die auf Ihre spezifische Montageanwendung zugeschnitten ist.


Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns online oder rufen Sie uns an.

1-888-244-6931