Dichtungen: Dichten Sie innere und äußere Umgebungsbedingungen ab

Dichtungen, auch Unterlegscheiben genannt, sind Komponenten, die den Spalt zwischen zwei Oberflächen abdichten.

Schutz vor Verunreinigungen

Wasserdichte, staubdichte oder luftdichte Dichtungen schützen für langfristige Leistung.

Robustheit gegen raue Bedingungen

Absorbieren Sie Stöße und Stöße durch Stürze, Kollisionen und ausgedehnte Vibrationen.

Verbessern Sie die Zuverlässigkeit

Kissen Sie zwischen zwei zusammengebauten Oberflächen, um die Lebensdauer des Geräts zu verlängern.

Kühlen und schützen Sie EV-Batterien vor Kollision und thermischer Flucht

(Transkript ansehen)

Was in die Entwicklung fortschrittlicher Display-Lösungen einfließt

(Transkript ansehen)

Verbessern Sie die Zuverlässigkeit und Lebensdauer des Systems mit Dichtungen

Dichtungs- und Gleitringdichtungslösungen erreichen nahezu jede Branche. Dichtungen bedienen ein breites Anwendungsspektrum, wie z. B. Luftkanaldichtungen für Server oder landwirtschaftliche Geräte, Displaydichtungen für Konsumgüter oder mobile Elektronik oder sogar Hochtemperaturdichtungen für Automobil- und Nutzfahrzeuge

Sie haben eine Frage?

Was sind Dichtungen?

Dichtungen sind mechanische Dichtungsvorrichtungen, die verwendet werden, um eine Barriere zwischen zwei oder mehr Passflächen zu schaffen. Dichtungen sollen verhindern, dass Flüssigkeiten, Staub, Schmutz, Luft, Gas, elektromagnetische Störungen, Licht, Chemikalien oder andere Gegenstände in ein Gerät eindringen oder es verlassen. Sie werden am häufigsten verwendet, um Flüssigkeits- oder Gaslecks bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen wie Temperatur, Druck und chemischer Exposition zu verhindern. Dichtungen gibt es in einer Vielzahl von Formen, Größen und Materialien, um bestimmten Anwendungen gerecht zu werden. Eine Dichtung besteht üblicherweise aus einem halbelastischen, formbaren Material, das an eine Vielzahl hochspezialisierter Anforderungen für die jeweilige Endanwendung angepasst werden kann. Die Materialauswahl und die Gestaltung der Dichtung richten sich nach den Umgebungsbedingungen, Druckkräften, Oberflächenbeschaffenheiten der Gegenflächen, der Materialkompatibilität und den Temperaturunterschieden. Viele Anwendungen verwenden Dichtungen aus Silikonschaum aufgrund ihrer Formanpassungsfähigkeit, der hohen Materialkompatibilität und der Vielseitigkeit für eine breite Palette von Nutzungsparametern.

Wie funktionieren Dichtungen?

Dichtungen wurden entwickelt, um Unregelmäßigkeiten und Unvollkommenheiten auf Passflächen auszugleichen, um eine dichte und zuverlässige Abdichtung zu gewährleisten. Dichtungen bilden eine physische Barriere, um den Flüssigkeits- oder Gasfluss zu verhindern, das Risiko von Leckagen zu minimieren und die Systemintegrität aufrechtzuerhalten.

Akkupack langsamer gif

Batterielösungen für Elektrofahrzeuge

Sehen Sie sich unser interaktives 3D-Tool an, um mehr über die EV-Batterielösungen von Boyd zu erfahren und zu erfahren, wie wir facettenreiche Innovationen vorantreiben. Klicken Sie auf das Bild oder die Schaltfläche unten, um in unsere EV-Batterielösungen einzutauchen!

Warum Dichtungen von Boyd verwenden?

Boyd nutzt seine umfangreichen, technischen Materialoptionen, die Hunderte von Schaum-, Polymer-, Klebstoff- und anderen Rohstoffoptionen umfassen, die ausgewählt wurden, um die Leistung Ihrer benutzerdefinierten Anwendungen und Ihre Umweltanforderungen zu übertreffen. Wir kombinieren dieses Material-Know-how mit dem Design für die Massenfertigung, wie z. B. Präzisionsverarbeitung, um Designs zu liefern, die maßgeschneidert sind, um Ihre Hochleistungs-Betriebsbedingungen für Dichtungen und andere Gleitringdichtungen zu übertreffen.

Über 70 Jahre Dichtungskompetenz

Boyd verfügt über mehr als sieben Jahrzehnte Erfahrung und Spezialisierung bei der Auswahl des optimalen Dichtungsmaterials und Dichtungsdesigns für eine Vielzahl von Anwendungen. Die zuverlässigen Gummidichtungsdichtungen von Boyd bieten eine Kombination aus Eindringschutz und Vibrationsdämpfung. Unsere Display-Dichtungen können kundenspezifisch in einer Vielzahl von Materialien und Geometrien gestanzt werden, um komplexe Oberflächen in anspruchsvollen Umgebungen abzudichten. Von akustischen Mikrofonschirmen und Filtern und EMI-Abschirmdichtungen bis hin zu Ölwannendichtungen, Wetterabisolierungen und Batteriegehäusedichtungen hat Boyd die richtige Lösung für Ihre Dichtungsanforderungen.

Luftkanaldichtungen

Luftkanaldichtungen dichten die Kanäle ab, um sicherzustellen, dass temperaturgesteuerte Luft nach Bedarf in Ihre Anwendung geleitet wird. Häufig verwendet um Ansaugluftöffnungen und HLK-Kanalisationsauslässe in einer Transportkabine.

Hochtemperatur-Dichtungen

Hochtemperaturdichtungen nutzen spezielle Materialien, die für die Hochtemperaturbeständigkeit optimiert sind, um Anwendungen wie Transportabgase, Motorkomponenten, Stromerzeugungsbaugruppen, Startanwendungen in der Luft- und Raumfahrt und andere temperaturempfindliche Anwendungen abzudichten.

Dichtung und Dichtung Produktdetails

Dichtungs- und Dichtungsmaterialien

  • Bucote, Nicote
  • Buna-N (Nitril) und Buna-S Kautschuk
  • Textil, Kautschuk mit Textileinlage
  • Kork und Kork-Kautschuk-Verbindungen
  • ECH (Epichlorhydrin)
  • Elektrisch leitende Schaumstoffe, Gewebe, Kautschuk, Bänder
  • EVA (Ethylen-Vinylacetat)
  • Flexibles und steifes Vinyl
  • Naturgummi

  • Neopren-Kautschuk und beschichtete Gewebe
  • Offen- und dichtzelliger Schaumstoff und Schwamm
  • Kunststoffe
  • Polyäthylen
  • Styropor
  • Polypropylen
  • Polyurethan
  • Polyimid
  • PVC-Schwamm
  • Silikonkautschuk
  • Rostfreier Stahl

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!