Dichtungen und Gleitringdichtungen

Dichten Sie Gegenflächen mit Dichtungen und Gleitringdichtungen ab, um die Systemzuverlässigkeit und -lebensdauer zu verbessern.

Dichtungen und Gleitringdichtungen

Dichtungen    Displayverbindungen und -dichtungen

Dichtungen und Gleitringdichtungen sind hauptsächlich statische Dichtungen, die dazu dienen, Leckagen zwischen zwei gegenüberliegenden, zusammengepressten Oberflächen zu verhindern. Gleitringdichtungen und Dichtungen füllen den Raum zwischen den Gegenflächen aus und werden oft in einer Nut oder einem Hohlraum in einer der Oberflächen platziert, die die Dichtung für eine gleichmäßige Dichtungsplatzierung umfasst. Diese Dichtungen werden typischerweise aus elastomeren Materialien mit kundenspezifisch ausgelegter Druckkraftablenkung, Härte, Druckverformungsfestigkeit und anderen Leistungsfaktoren gefertigt, die es dem Material ermöglichen, sich an unregelmäßige Oberflächenbeschaffenheiten auf den Gegenflächen anzupassen. Oberflächenunregelmäßigkeiten verursachen Leckagen, übermäßigen Oberflächenverschleiß sowie mögliche Verunreinigungen durch ein Reiben der Oberflächen. Die Dichtungslösungen von Boyd nehmen Oberflächenunregelmäßigkeiten auf und kompensieren sie, wodurch der Verschleiß reduziert, die Verunreinigung durch ein Reiben der Oberflächen besser gemanagt und Anwendungen vor Eindringungsschäden geschützt werden.

Dichtungen und Gleitringdichtungen werden in einer Vielzahl an Anwendungen eingesetzt und können aus geformten oder verarbeiteten Materialien hergestellt werden, um den spezifischen Anforderungen gerecht zu werden. Boyds Materialkompetenz, Designerfahrung und Präzisionsfertigung ermöglichen es uns, unseren Kunden zuverlässige und kosteneffektive Dichtungen bereitzustellen.


Dichtungen

Boyds Dichtungs- und Gleitringdichtungslösungen erreichen fast jede Branche mit Produkten wie Luftkanaldichtungen für Server oder landwirtschaftliche Geräte, Displaydichtungen für Konsumgüter oder Mobilelektronik und sogar Hochtemperaturdichtungen für Pkw und Nutzfahrzeuge. Wir passen Gleitringdichtungen und Dichtungen an, um einige der anspruchsvollsten Betriebsbedingungen zu erfüllen, mit dimensionalen Designs, die auf Ihre spezifische Anwendung zugeschnitten sind, und einer sorgfältigen Auswahl von Rohmaterialien mit einzigartigen Eigenschaften, die Ihren Umgebungs- und Leistungsanforderungen entsprechen. Unser Ingenieurteam ist erfahren darin, Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Anwendungsspezifikationen zu helfen und eine Gleitringdichtungslösung zu entwickeln, die das richtige Material, Design und die richtige Verarbeitungsmethode verwendet, um Ihren Projektanforderungen bestmöglich gerecht zu werden. Wir können Dichtungen und Gleitringdichtungen anpassen, um einige der anspruchsvollsten Bedingungen zu erfüllen.


  • Luftkanaldichtungen
  • Dichtungen für die direkte Chip-Kühlung
  • Dichtungen
  • Hochtemperatur-Dichtungsringe und -Dichtungen


Displayverbindungen und Dichtungen

Da immer mehr Verbraucher- und Business-Geräte LCD-, LED- und OLED-Displays integrieren, benötigen Hersteller zuverlässige und kosteneffektive Displayverbindungs- und Dichtungslösungen, die diese fortschrittlichen Bildschirme effektiv abdichten. Displaydichtungen dichten gegen das Eindringen von Verunreinigungen ab und managen Stoßbelastungen oder Vibrationen mit ultraengen Toleranzen, die die Displaybaugruppe während der gesamten Lebensdauer des Geräts schützen. Diese Displaydichtungen und Verbindungslösungen werden in Reinraumumgebungen gefertigt, um sicherzustellen, dass Ihre empfindlichen optischen Displays verunreinigungs- und partikelfrei sind.

Die integrierten Displaydichtungslösungen von Boyd sind multifunktionale Komponenten, die empfindliche Bauteile polstern, Feuchtigkeit und Staub aussperren und Stoß- oder Vibrationseinflüsse reduzieren. Die Segmentrahmentechnologie von Boyd, die für die Blendenverbindung verwendet wird, ist ein idealer Weg, um Abfallkosten zu reduzieren, die Materialausnutzung zu erhöhen und die Gesamtkosten für den Kunden deutlich zu senken.


  • Bezel Bonding

Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns online oder rufen Sie uns an.

1-888-244-6931